??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WJN11 - Locating nut for oil pressure damper / side load adapter - locating nut · round type
Bill of material
WJN11-6
code
WJN11
type
Round type
Material
SS400
Surface treatment
Black coating
specification
mm
M
M6*0.75
L
10.0 mm
L1
5 mm
B
8.0 mm
D
9.5 mm
XH
0604
weblink
webxxx
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés