??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WJN11 - 油压缓冲器用定位螺母/侧负荷适配器-定位螺母·圆形型
明细表
WJN11-6
代码
WJN11
类型
圆型
材质
SS400
表面处理
发黑
规格
mm
M
M6*0.75
L
10.0 mm
L1
5 mm
B
8.0 mm
D
9.5 mm
XH
0604
网址链接
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型