국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
WJM21-M6-H25
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D4-Pneumatic accessories
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d4/wjm21_22.prj},{NB=WJM21-M6-H25},{CODE=WJM21},{TYPE=Formal installation, single-hole longitudinal type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Hard chrome plating},{M=6},{H=25},{W=16},{A=17},{T=45},{B=19},{P=11},{Q=12},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WJM21_22 - Mounting base for shock absorber L shape
Bill of material
WJM21-M6-H25
code
WJM21
WJM21
type
Formal installation, single-hole longitudinal type
Formal installation, single-hole longitudinal type
National standard material
45
Quite material
S45C
Surface treatment
Hard chrome plating
M (fine teeth)
6
8
10
6
8
10
mm
M pitch
0.75
mm
H
25
30
35
40
45
50
25
30
35
40
45
50
mm
W
16
mm
A
17
mm
H1
33
mm
T
45
mm
B
19
mm
P
11
mm
Q
12
mm
d1
6.5
6.5
mm
d2
11
11
mm
h
5
mm
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성