??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WJM21_22 - Mounting base for shock absorber L shape
Bill of material
WJM21-M6-H25
code
type
National standard material
45
Quite material
S45C
Surface treatment
Hard chrome plating
M (fine teeth)
mm
M pitch
0.75 mm
H
mm
W
16 mm
A
17 mm
H1
33 mm
T
45 mm
B
19 mm
P
11 mm
Q
12 mm
d1
mm
d2
mm
h
5 mm
weblink
webxxx
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés