??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WJM21_22 - 缓冲器用安装座 L形
明细表
WJM21-M6-H25
代码
类型
材质 国标
45
材质 相当
S45C
表面处理
镀硬铬
M(细牙)
mm
M螺距
0.75 mm
H
mm
W
16 mm
A
17 mm
H1
33 mm
T
45 mm
B
19 mm
P
11 mm
Q
12 mm
d1
mm
d2
mm
h
5 mm
网站
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型