??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WJM16 - Mounting base for shock absorber L shape
Bill of material
WJM16-M5-H25
code
WJM16
type
Formal installation, double-hole horizontal type
National standard material
45
Quite material
S45C
Surface treatment
Hard chrome plating
M (coarse teeth)
mm
H
mm
N (fine teeth)
M6x0.75 mm
W
48 mm
A
28 mm
H1
35 mm
S
14 mm
T
25 mm
B
19 mm
P
12 mm
Q
12 mm
d1
5.5 mm
d2
10 mm
h
5 mm
weblink
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей