국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
WJM16-M5-H25
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D4-Pneumatic accessories
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d4/wjm16.prj},{NB=WJM16-M5-H25},{CODE=WJM16},{TYPE=Formal installation, double-hole horizontal type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Hard chrome plating},{M=5},{H=25},{W=48},{A=28},{S=14},{T=25},{B=19},{P=12},{Q=12},{DD1=5.5},{DD2=10},{HH=5},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WJM16 - Mounting base for shock absorber L shape
Bill of material
WJM16-M5-H25
code
WJM16
type
Formal installation, double-hole horizontal type
National standard material
45
Quite material
S45C
Surface treatment
Hard chrome plating
M (coarse teeth)
5
6
8
5
6
8
mm
H
25
30
35
40
45
50
25
30
35
40
45
50
mm
N (fine teeth)
M6x0.75
mm
W
48
mm
A
28
mm
H1
35
mm
S
14
mm
T
25
mm
B
19
mm
P
12
mm
Q
12
mm
d1
5.5
mm
d2
10
mm
h
5
mm
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성