WJ-D VPA 3/SW
Jacob
Applications
Rail
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/anwendung/bahn/wj_d_vpa_x.prj},{NB=WJ-D VPA 3/SW},{A1=3},{L=8},{H=18.0},{DA=12.0},{DA1=10.0},{DA2=7},{STGEW=0.9},{PACK=50},{TEMPV=-40},{TEMPH=100},{D=1.000},{HOLE1=2.500},{HOLE2=4.000},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=100.0},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{ARTNRX=WJ-D VPA 3/SW},{MATK=PA6 GF30},{MATF=RAL 9005},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{MANUID=WJ-D_VPA_3/SW},{EF004593=-},{EF005114=12},{EF005115=-},{EF007789=-},{DESCSHORT=PA-STOPFEN F.PERF.KV M 16},{DESCLONG=Einzelteil zur Verwendung in Kombination mit PERFECT Kabelverschraubung, RAL9005, Zubehör Metrisch Kunststoff},{INTNO=4024092164798},{MANUNAME=Jacob GmbH},{MANUTYPEDESC=PA-STOPFEN F.PERF.KV M 16},{EF000010=offen}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Jacob
Description
WJ-D VPA x - Blanking plug
Bill of material
WJ-D VPA 3/SW
Article No.
WJ-D VPA 3/SW
WJ-D VPA 3/SW
Size
3
3
xx
Length
8
8
mm
Height
18.0
18.0
mm
Diameter outside
12.0
12.0
mm
Diameter outside
10.0
10.0
mm
Diameter outside
7
7
mm
Unit weight
0.9
0.9
g
Material blanking plug
PA6 GF30
Color
RAL 9005
RAL 9005
Packaging Unit
50
50
PCS
Temperature range
-40
°C
Temperature range
100
°C
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성