WIY01-D12
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D4-Pneumatic accessories
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d4/wiy01_11.prj},{NB=WIY01-D12},{CODE=WIY01},{TYPE1=Internal thread type},{TYPE2=Flat type},{MAT1=Viscoelastic elastomer},{HRD=ASKER F75},{JSX=SUS304},{D=12},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WIY01_11 - Impact Absorbing Gel Briquetting Assembly - Female Thread Type / Male Thread Type
Bill of material
WIY01-D12
code
WIY01
WIY01
type
Internal thread type
Internal thread type
type
Flat type
Briquet material
Viscoelastic elastomer
Briquet hardness
ASKER F75
Metal core
SUS304
D
12
16
16A
20
20A
30
30A
12
16
16A
20
20A
30
30A
mm
H
22
22
mm
M
M5
h
7
7
mm
E
11
11
mm
E1
3
mm
E2
8
mm
F
3.8
mm
g
0.0
0.0
mm
W
10
mm
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성