??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WIW21_32 - Polyurethane block components - large diameter and internal thread
Bill of material
WIW22-D8
code
type
External thread type
type
Briquet material
Briquet hardness
Metal core
SUS304
D
mm
H
12 mm
M
M3 mm
R
1 mm
SR
8 mm
h
6 mm
E
5 mm
F
3.8 mm
g
1 mm
R1max
0.30 mm
W
7 mm
weblink
webxxx
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés