??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WIW21_32 - 聚氨酯压块组件-大径型·内螺纹型
明细表
WIW22-D8
代码
类型
外螺纹型
类型
压块材质
压块硬度
金属芯
SUS304
D
mm
H
12 mm
M
M3 mm
R
1 mm
SR
8 mm
h
6 mm
E
5 mm
F
3.8 mm
重量
1 mm
R1max
0.30 mm
W
7 mm
网址链接
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型