??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WIW01_12 - Polyurethane Briquetting Block - Large Diameter and Female Thread Type
Bill of material
WIW02-D10
code
type
Internal thread type
type
Briquet material
Briquet hardness
Metal core
SUS304
D
mm
H
15 mm
M
M3 mm
R
1.0 mm
SR
10 mm
h
4.5 mm
E
5 mm
F
3.8 mm
W
8 mm
weblink
webxxx
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)