카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
CKG-25CS-P4
CKD
이차 전지 제조 공정용 P4※시리즈
핸드 지퍼
지퍼
세방면 조 베어링 지퍼 CKG-P4※
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/p4_series/hands_chucks/chucks/ckg/ckg_wo_asmtab.prj},{NB=CKG-25CS-P4 (10.5)},{TYPE=CKG},{SZ=25CS},{BORE=25},{OPT=},{COVER=},{JAW=},{POS=10.5},{INFOTEXT=Dimensions},{MIN=10.5},{MAX=13.5},{SYM=610},{SYM2=520},{PPATH=../../../../hand/chucks/ckg_series/ckg_parts/ckg_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
Without switch CKG
BOM
CKG-25CS-P4
Type
CKG-FP1
사이즈
25CS
25CS
구경
25
25
mm
옵션
기호 없음:표준(복동형)
C:단동형(상시 열림:노멀 오픈)
C:단동형(상시 닫힘:노멀 클로즈)
기호 없음:표준(복동형)
C:단동형(상시 열림:노멀 오픈)
C:단동형(상시 닫힘:노멀 클로즈)
고무 커버
기호 없음:없음
G : Rubber cover (with nitrile rubber)
기호 없음:없음
G : Rubber cover (with nitrile rubber)
소형 고리
기호 없음:없음
Y11 : With small jaw material (S50C); Outer mount chuck
Y12 : With small jaw material (S50C); Inner mount chuck
Y21 : With small jaw material (MC nylon); Outer mount chuck
Y22 : With small jaw material (MC nylon); Inner mount chuck
기호 없음:없음
Y11 : With small jaw material (S50C); Outer mount chuck
Y12 : With small jaw material (S50C); Inner mount chuck
Y21 : With small jaw material (MC nylon); Outer mount chuck
Y22 : With small jaw material (MC nylon); Inner mount chuck
POS
mm
값 입력 POS
mm
cm
inch
ft
확인
정보 텍스트
치수
MIN
10.5
10.5
mm
MAX
13.5
13.5
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성