??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 294
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
Without Frequency Converter
Lista materiałowa
2540726
Produktabbildung
Numer przedmiotu
Wpisz kod
Level Of Detail
Producent
WILO SE
Krótki tekst
Wysokosprawne, gotowe do podłączenia urządzenie do zaopatrzenia w wodę (normalnie zasysające) składające się z 2 do 4 połączonych równolegle wysokosprawnych pionowych, wysokociśnieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej w wykonaniu dławnicowym, typoszeregu Helix V oraz sterownika Smart Controller SC (w wersji z przetwornicą częstotliwości lub bez)
Tekst przetargu
Kompaktowe urządzenie do podnoszenia ciśnienia zgodnie z normą DIN 1988 i DIN EN 806 do pośredniego lub bezpośredniego podłączenia. Składa się z normalnie zasysających, równolegle połączonych, pionowych wysokociśnieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej w wykonaniu dławnicowym. Gotowe do podłączenia z orurowaniem ze stali nierdzewnej, zamontowane na ramie głównej, z urządzeniem sterującym/regulacyjnym dysponującym wszystkimi wymaganymi urządzeniami pomiarowymi i sterującymi. Do w pełni zautomatyzowanego zaopatrzenia w wodę i podwyższania ciśnienia w budynkach mieszkalnych, biurowych i administracyjnych, hotelach, szpitalach, domach handlowych oraz instalacjach przemysłowych. Tłoczenie wody użytkowej, wody przemysłowej, wody chłodzącej, wody gaśniczej (z wyjątkiem instalacji przeciwpożarowych zgodnie z normą DIN 14462 oraz z pozwoleniem wydanym przez lokalne urzędy ds. ochrony przeciwpożarowej) lub innych rodzajów wody wykorzystywanej do konsumpcji, które nie są agresywne chemicznie lub mechanicznie dla zastosowanych materiałów i nie zawierają składników powodujących abrazję lub długowłóknistych Cechy szczególne / zalety produktu *Wytrzymała instalacja spełniająca wszystkie wymogi normy DIN 1988 (EN 806) *Certyfikat WRAS/KTW/ACS dla pomp na wszystkie części mające kontakt z medium (wersja EPDM) *Wysokosprawna hydraulika pompy typoszeregu Helix V w połączeniu z silnikami odpowiadającymi normie IE3, łącznie z silnikiem o mocy 0,75 kW i większej (opcjonalnie dla mniejszej mocy silnika) *Niezależne od kierunku obrotów uszczelnienie mechaniczne pomp w wersji kasetowej ułatwiającej konserwację *Elastyczny projekt latarni umożliwia uzyskanie bezpośredniego dostępu do uszczelnienia mechanicznego *Sprzęgło demontowalne do wymiany uszczelnienia mechanicznego bez konieczności demontażu silnika (od 7,5 kW) *Zoptymalizowana hydraulika uwzględniająca straty ciśnienia całego urządzenia *Części mające kontakt z medium są odporne na korozję. *Urządzenie sterujące/regulacyjne Comfort SC, najwyższa jakość regulacji z ikonowym wyświetlaczem LCD, prostą nawigacją w przejrzystym menu, techniką czerwonego pokrętła do łatwego ustawiania parametrów *Kontrola fabryczna i wstępne ustawienie optymalnego zakresu roboczego (w tym świadectwo odbioru w oparciu o EN10204 - 3.1) Wyposażenie/funkcja *Wysokociśnieniowe pompy wirowe ze stali nierdzewnej typoszeregu Helix V *Rama główna ze stali ocynkowanej elektrolitycznie z amortyzatorami drgań o regulowanej wysokości do zaawansowanej izolacji dźwiękochłonnej *Zawór odcinający po stronie ssawnej i tłocznej każdej pompy *Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym po stronie tłocznej każdej pompy *Ciśnieniowe naczynie przeponowe 8 l, PN 16 z armaturą przelotową wg DIN 4807, strona ciśnieniowa *Czujnik ciśnienia (4 – 20 mA), po stronie ciśnieniowej *Manometr, po stronie ciśnieniowej *Automatyczne sterowanie pracą pompy za pomocą całkowicie elektronicznego Smart Controller (SC) w obudowie z blachy stalowej, stopień ochrony IP54, składa się z wewnętrznego układu zasilania napięciem sterującym, mikroprocesora z Soft PLC, analogowych i cyfrowych modułów wejść i wyjść. W celu ułatwienia konserwacji, zalecany obszar roboczy wokół instalacji powinien wynosić 1 metr. Obsługa/wskazanie *Wyświetlacz LCD (podświetlany) do wskazywania danych roboczych, parametrów regulatora, stanów roboczych pomp, komunikatów o awarii i danych z pamięci *Opis menu z symbolami i numerami menu *Diody do wskazywania stanu urządzenia (praca/usterka) *Fabryczne ustawienie parametrów ułatwia uruchamianie *Ustawienie parametrów roboczych i potwierdzanie komunikatów o awarii z wykorzystaniem techniki czerwonego pokrętła *Zamykany wyłącznik główny *Praca z/bez pompy rezerwowej do wyboru za pośrednictwem obsługi Klienta *Licznik godzin pracy dla każdej pompy i całej instalacji *Licznik cykli przełączania dla każdej pompy i całej instalacji *Pamięć ostatnich 16 usterek Regulacja *W pełni automatyczna regulacja od 1 do 4 nieregulowanych pomp na podstawie porównania wartości zadanej/rzeczywistej *Przełączanie wartości zadanej, wartość zadana 2 włączana za pomocą styku *Zewnętrzna zdalna regulacja wartości zadanej za pośrednictwem sygnału 4 – 20 mA *Automatyczne, zależne od obciążenia dołączenie od 1 do n pomp(y) obciążenia szczytowego w zależności od wielkości regulowanej ciśnienia – constant, p-c *Styczniki do dołączania pomp, w przypadku wersji SD z termicznymi wyzwalaczami i przekaźnikami czasowymi do układu gwiazda-trójkąt *2 zestawy parametrów do wyboru, menu Easy, (wartość zadana i rodzaj regulacji) lub menu Expert (parametry robocze i regulatora) *Dowolny wybór trybu pracy pomp (ręczy, wył., automatyczny) *Automatyczna, ustawiana zamiana pomp **Standardowe ustawienie: Impuls ‐ Za każdym razem, gdy wystąpi taka potrzeba, następuje zmiana pompy obciążenia podstawowego bez uwzględnienia godzin pracy **Alternatywnie: Naprzemienna praca pomp według godzin pracy, cykliczna naprzemienna praca pomp – pompa obciążenia podstawowego po upływie ustawionych godzin pracy *Automatyczne, ustawiane próbne uruchomienie pompy (testowe uruchomienie pompy) **Włączane/wyłączane **Dowolnie programowany czas między dwoma uruchomieniami testowymi *Dowolnie programowane czasy blokad Kontrola *Przesyłanie wartości rzeczywistej instalacji za pośrednictwem sygnału analogowego 0-10 V do zewnętrznego urządzenia pomiarowego/wskazującego, 10 V odpowiada wartości końcowej w czujniku *Sygnał czujnika 4 – 20 mA (kontrola przerwy w obwodzie czujnika) dla wartości rzeczywistej wielkości regulowanych *Zabezpieczenie silników pomp w wersji DOL: przez wyłącznik zabezpieczenia silnika, w wersji SD: bezpiecznik topikowy w połączeniu z termicznymi wyzwalaczami *W przypadku usterki automatyczne przełączenie pompy pracującej na pompę rezerwową *Kontrola wartości max. i min. w instalacji z ustawianym czasem opóźnienia i wartościami granicznymi *Test zerowego przepływu do wyłączenia instalacji, gdyż woda nie jest już pobierana (możliwość ustawiania parametrów) *Funkcja napełniania pustych rur (pierwsze napełnianie sieci odbiorników) *Zabezpieczenie przed suchobiegiem za pośrednictwem styku, np. wyłącznika pływakowego lub przełącznika ciśnieniowego Interfejsy *Bezpotencjałowe styki do zbiorczej sygnalizacji pracy i awarii SBM/SSM *Możliwość ustawienia odwróconej logiki SBM i SSM *Styki do zewn. WŁ./WYŁ., suchobiegu i 2. wartość zadana *Zewn. WŁ./WYŁ. za pośrednictwem styku do wyłączenia trybu automatycznego urządzenia Opcjonalne wyposażenie dodatkowe (montaż fabryczny lub późniejszy, po konsultacji technicznej) *Przełącznik ręczny-0-automatyczny: Wstępny wybór rodzaju pracy dla każdej pompy, tryb „ręczny” w razie awarii regulatora (tryb awaryjny/testowy w sieci, z zabezpieczeniem silnika), „O” (pompa wyłączona – nie jest możliwe dołączanie przez układ sterowania) i „Auto” (pompa do pracy w trybie automatycznym udostępniana przez układ sterowania) *Przekaźnik do zabezpieczenia silnika PTC *Indywidualna sygnalizacja pracy i awarii, sygnalizacja suchobiegu *Przetwornik sygnału 0/2 – 10 V na 0/4 – 20 mA *Łagodny rozruch pomp obciążenia szczytowego *Przyłączenie do systemów zarządzania budynkiem wg VDI 3814 Zalecane wyposażenie dodatkowe (należy zamawiać oddzielnie) *Opcjonalny zestaw WMS do zabezpieczenia przed suchobiegiem *Elastyczne rurociągi podłączeniowe lub kompensatory *Zbiornik z systemem rozdzielającym *Ciśnieniowe naczynie przeponowe *Zaślepki gwintowane w systemach z gwintowanym orurowaniem zbiorczym Systemy magistral (opcjonalnie) *BACnet, LON, Spełnione normy *DIN 1988 (EN 806) - Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi *DIN 4807 - Ciśnieniowe naczynia przeponowe/przeponowe naczynia wyrównawcze *EN 50178 - Urządzenia elektroniczne do stosowania w instalacjach dużej mocy *EN 60204-1 - Wyposażenie elektryczne maszyn *EN 60335-1 - Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego *EN 60439-1/61439-1 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe *EN 61000-6-2 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Odporność w środowiskach przemysłowych *EN 61000-6-3 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Norma emisji w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym
Nazwa produktu
ETIM Class (EC)
EC010737
Do wody użytkowej
Do wody deszczowej
false
Do zraszaczy/nawadniaczy
false
Materiał korpusu pompy
Gatunek materiału korpusu pompy
Materiał wirnika
Stal nierdzewna
Materiał wirnika
Materiał armatury
0
Materiał armatury
0
Materiał rurociągu
Stal nierdzewna
Gatunek materiału rurociągu
X2CrNi18-9
Materiał zbiornika
0
Gatunek materiału zbiornika
0
Liczba pomp
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)
m³/h
Maksymalna wysokość podnoszenia
m
Maks. ciśnienie robocze
16.0 bar
Podłączenie elektryczne
0
Długość kabla
0 mm
Zakres napięcia znamionowego
V
Liczba faz
3
Częstotliwość
50 Hz
Prąd znamionowy
0.00 A
Pobór mocy silnika (P1)
kW
Moc oddawana silnika (P2)
kW
Klasa izolacji wg IEC
F
Prędkość obrotowa
1/min
Regulacja obrotów silnika
Sposób regulacji prędkości obrotowej
Communication
0
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
0
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
0
Z interfejsem komunikacyjnym RS-485
0
Z interfejsem komunikacyjnym RS-232
0
Obsługa protokołu EtherNet/IP
0
Obsługa protokołu KNX
0
Obsługa protokołu PROFIBUS
0
Obsługa protokołu PROFINET IO
0
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
Supporting protocol for BACnet IP
0
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
Supporting protocol for LIN Bus
0
Temperatura medium (ciągła)
3.0 °C
Temperatura otoczenia
5.0 °C
Przyłącze od strony zasilającej
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
Średnica przyłącza od strony zasilającej
mm
Klasa ciśnienia kołnierza
bar
Connection standard inlet side
Połączenie 2
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
Średnica przyłącza od strony tłocznej
mm
Klasa ciśnienia kołnierza
bar
Connection standard outlet side
Kształt końcówki
Obieg zasysający
0
Z rurą obiegową
0
Stopień ochrony pompy (IP)
IP55
Stopień ochrony obudowy (IP)
IP54
Długość
mm
Szerokość
mm
Wysokość
mm
Ciężar
kg
Dopuszczenie
Kąty do pierwszego odwiertu
°
Kąty do pierwszego odwiertu
°
Kąty do pierwszego odwiertu
°
Kąty do pierwszego odwiertu
°
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
mm
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
mm
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
mm
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
mm
Zewnętrzna średnica kołnierza
mm
Zewnętrzna średnica kołnierza
mm
Zewnętrzna średnica kołnierza
mm
Zewnętrzna średnica kołnierza
mm
Średnica otworu na śruby zaciskowe
mm
Średnica otworu na śruby zaciskowe
mm
Średnica otworu na śruby zaciskowe
mm
Średnica otworu na śruby zaciskowe
mm
Średnica krawędzi uszczelniającej
mm
Średnica krawędzi uszczelniającej
mm
Średnica krawędzi uszczelniającej
mm
Średnica krawędzi uszczelniającej
mm
Diameter expansion vessel
206 mm
Diameter motor
mm
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
mm
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
mm
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
mm
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
mm
Średnica przyłącza od strony zasilającej
0.0
Średnica przyłącza od strony zasilającej
0.0
Średnica przyłącza od strony tłocznej
0.0
Średnica przyłącza od strony tłocznej
0.0
Grubość krawędzi uszczelniającej
mm
Grubość krawędzi uszczelniającej
mm
Grubość krawędzi uszczelniającej
mm
Grubość krawędzi uszczelniającej
mm
Wysokość
mm
Distance to bottom side vessel
mm
Height to centre connection
mm
Height to centre connection
mm
Height to centre connection
mm
Height to centre connection
mm
Height expansion vessel
297 mm
Height electrical cabinet
mm
Wysokość pompy
mm
Średnica podziałowa
mm
Średnica podziałowa
mm
Średnica podziałowa
mm
Średnica podziałowa
mm
Długość podstawy
mm
Długość przyłącza
mm
Długość przyłącza
mm
Długość przyłącza
mm
Długość przyłącza
mm
Distance till side foundation plate
mm
Centre-to-centre (double) pump
mm
Thickness electrical cabinet
mm
Width electrical cabinet
mm
Length to top side electrical cabinet
mm
Length electrical cabinet
mm
Distance to side cabinet
0 mm
Width electrical cabinet 1
mm
Length 9
mm
Liczba otworów na śruby zaciskowe
Liczba otworów na śruby zaciskowe
Liczba otworów na śruby zaciskowe
Liczba otworów na śruby zaciskowe
Liczba pomp
Length gusset/thread
mm
Length gusset/thread
mm
Length gusset/thread
mm
Length gusset/thread
mm
Wall thickness connection
mm
Wall thickness connection
mm
Wall thickness connection
mm
Wall thickness connection
mm
Rozstaw przyłączy
mm
Szerokość podstawy
mm
Distance backside cabinet
0
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD