??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 294
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
Without Frequency Converter
Lista materiale
2540726
Produktabbildung
codice articolo
digita il codice
Level Of Detail
fabbricante
WILO SE
breve testo
Sistema di alimentazione idrica (normalmente aspirante) ad alta efficienza pronto per il collegamento, con 2 - 4 pompe centrifughe ad alta prevalenza in acciaio inossidabile, montate in parallelo e disposte in verticale, nella versione con motore ventilato della serie Helix V, incl. apparecchio di comando Smart Controller SC (disponibile con o senza convertitore di frequenza)
testo tenero
Impianto di pressurizzazione idrica compatto a norma DIN 1988 e DIN EN 806, per il collegamento diretto e indiretto. Costituito da pompe centrifughe ad alta prevalenza in acciaio inossidabile, normalmente aspiranti, montate in parallelo e disposte in verticale, in versione con motore ventilato. Pronto per il collegamento con collettori in acciaio inossidabile, montato su basamento, incl. apparecchio di regolazione/comando con tutti i necessari dispositivi di misurazione e regolazione. Per l'alimentazione e la pressurizzazione idrica completamente automatiche, in edifici residenziali, commerciali e pubblici, alberghi, ospedali, grandi magazzini e complessi industriali. Per il pompaggio di acqua potabile, acqua industriale, acqua di raffreddamento, acqua per uso antincendio (ad eccezione degli impianti antincendio in conformità alla norma DIN 14462 e con l’autorizzazione dei servizi antincendio locali) o altri tipi di acque industriali che non aggrediscono chimicamente o meccanicamente i materiali utilizzati e non presentano sostanze abrasive o fibrose. Specificità/vantaggi del prodotto *Impianto robusto conforme a tutti i requisiti previsti dalla norma DIN 1988 (EN 806) *Omologazione WRAS / KTW / ACS delle pompe per tutti i componenti a contatto con il fluido pompato (versione EPDM) *Sistema idraulico pompa ad alta efficienza della serie Helix V in collegamento con motore normalizzato IE3 da 0,75 kW e superiore (opzionale per potenza motore inferiore) *Tenuta meccanica delle pompe indipendente dal senso di rotazione in versione cartuccia per una facile manutenzione *Il design a lanterna flessibile permette un accesso diretto alla tenuta meccanica *Giunto spaziatore per una sostituzione della tenuta meccanica senza smontaggio del motore (a partire da 7,5 kW) *Sistema idraulico dell’intero impianto ottimizzato per prevenire le perdite di pressione *I componenti a contatto con il fluido pompato sono resistenti alla corrosione *Apparecchio di regolazione e comando Comfort SC, massima qualità di regolazione con display LCD ad icone, navigazione facile grazie a un menu chiaro e tecnologia del pulsante rosso per impostazione parametri *Controllo e preimpostazione in fabbrica su campo di lavoro ottimale (incl. certificato di collaudo conforme a EN 10204 - 3.1) Equipaggiamento/funzionamento *Pompe centrifughe ad alta prevalenza in acciaio inossidabile della serie Helix V *Basamento in acciaio zincato elettroliticamente con attenuatori di vibrazioni regolabili in altezza per l'isolamento dalla rumorosità *Valvola d’intercettazione sul lato aspirazione e lato mandata di ogni pompa *Valvola di ritegno sul lato mandata di ogni pompa *Vaso di idroaccumulo a membrana 8 l, PN 16 incl. dispositivo di flussaggio in conformità alla norma DIN 4807, lato mandata *Sensore di pressione (4 – 20 mA), lato mandata *Manometro, lato mandata *Comando pompa automatico tramite Smart-Controller (SC) all'interno del corpo in lamiera d'acciaio, grado protezione IP54 costituito da alimentazione interna della tensione di comando, microprocessore con PLC di avviamento soft, ingressi e uscite analogici e digitali. Per facilitare la manutenzione si consiglia di lasciare uno spazio di manovra di 1 m intorno all’impianto. Impiego / Visualizzazione *Display LC (retroilluminato) per la visualizzazione di dati di funzionamento, parametri del regolatore, stati di esercizio delle pompe, segnalazioni di guasto e memoria della cronologia *Navigazione fra i menu con simboli e numeri di menu *LED per la visualizzazione dello stato dell'impianto (funzionamento/guasto) *Parametri impostati in fabbrica per una facile messa in servizio *Impostazione di parametri di esercizio e conferma di segnalazioni di blocco tramite tecnologia del pulsante rosso *Interruttore principale bloccabile *Funzionamento con / senza pompa di riserva selezionabile dal Servizio Assistenza Clienti *Contaore di esercizio per ogni pompa e per impianto completo *Contatore di cicli di manovra per ogni pompa e per impianto completo *Registro guasti per gli ultimi 16 guasti Regolazione *Regolazione completamente automatica per 1 fino a 4 pompe non regolate tramite confronto fra valore di consegna e valore reale *Commutazione 2° valore di consegna attivabile tramite contatto *Regolazione esterna a distanza del valore di consegna tramite segnale 4…20 mA *Addizione automatica in base al carico di 1 e fino a n pompe di punta in funzione della grandezza regolata pressione - costante, p-c *Contattori per l'inserimento delle pompe, nella versione SD con disgiuntori termici e relè temporizzatore per la combinazione stella-triangolo *2 set di parametri selezionabili, menu Easy (valore di consegna & tipo di regolazione) oppure menu Expert (parametri di esercizio e di regolazione) *Modo operativo delle pompe liberamente selezionabile (Manuale, Off, Automatico) *Scambio automatico impostabile delle pompe **Impostazione standard: a impulsi – ad ogni nuova richiesta la pompa base viene scambiata senza prendere in considerazione le ore di funzionamento **Alternativa: scambio pompa in base alle ore di esercizio, scambio ciclico della pompa base in base alle ore di esercizio impostabili *Funzionamento automatico di prova pompa impostabile (funzione antigrippaggio pompa) **Attivabile/disattivabile **Tempo fra due funzionamenti di prova liberamente programmabile *Tempo di interdizione liberamente programmabile Supervisione *Emissione valore reale dell'impianto tramite segnale analogico 0-10 Volt per possibilità di misurazione/visualizzazione esterna, 10 Volt corrispondono al valore finale del sensore *Segnale sensore 4 – 20 mA (controllo dell'interruzione della linea del sensore) per valore reale delle grandezze di regolazione *Protezione dei motori pompa nella versione DOL: mediante salvamotore, nella versione SD: valvola fusibile in combinazione con sganciatori termici *Commutazione automatica su una pompa di riserva in caso di guasto di una pompa in funzione *Controllo dei valori max. e min. dell'impianto con tempi di ritardo e limiti impostabili *Test di portata zero per il disinserimento dell'impianto quando non ha luogo nessun prelievo di acqua (parametri impostabili) *Funzione di riempimento tubi per il riempimento di tubi vuoti (primo riempimento della rete d'utenza) *Protezione contro la mancanza d'acqua tramite contatto ad es. per interruttore a galleggiante oppure pressostato Interfacce *Contatti a potenziale zero per segnalazione cumulativa di funzionamento e di blocco SBM/SSM *Inversione della logica SBM e SSM possibile *Contatti per Ext. On/Off, mancanza d'acqua e 2° valore di consegna *Ext. On/ Off tramite contatto per la disattivazione del funzionamento automatico dell'impianto Accessori opzionali (installazione in fabbrica o successivamente previo chiarimento tecnico) *Interruttore Manuale-0-Automatico: Preselezione del modo di funzionamento di ogni pompa e funzionamento manuale in caso di guasto del regolatore "Manuale" (funzionamento di emergenza/test di funzionamento della rete, salvamotore presente), "O" (pompa disinserita - inserimento non possibile tramite comando) e "Auto" ( pompa abilitata al funzionamento automatico tramite comando) *Relè amplificatore per salvamotore PTC *Segnalazione singola di funzionamento e di blocco, segnalazione di mancanza d'acqua *Convertitore di segnali per 0/2-10 V su 0/4 – 20 mA *Avviamento soft per pompe di punta *Collegamento a sistemi di controllo dell'edificio secondo VDI 3814 Accessori consigliati (da ordinare a parte) *Kit opzionale WMS per la protezione contro la mancanza d'acqua *Tubazioni flessibili di collegamento oppure compensatori *Serbatoio per separazione di sistema *Vaso di idroaccumulo a membrana *Coperchi a vite per sistemi con tubo collettore filettato Sistemi bus (opzionali) *BACnet, LON-Bus, Modbus RTU Norme osservate *Regole tecniche per installazioni di acqua sanitaria (TRWI) DIN 1988 (EN806) *Vaso di idroaccumulo a membrana/vasi d'espansione DIN 4807 *Apparecchiature elettroniche da utilizzare negli impianti di potenza EN 50178 *Equipaggiamento elettrico delle macchine EN 60204-1 *Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare EN 60335-1 *Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione EN 60439-1/ 61439-1 *Compatibilità elettromagnetica (EMC). Norma generica sull'immunità. Ambiente industriale. EN 61000-6-2 *Compatibilità elettromagnetica (EMC). Norme generiche - Emissione disturbi elettromagnetici per gli ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera EN 61000-6-3
Denominazione del prodotto
ETIM Class (EC)
EC010737
Adatto per acqua sanitaria
adatto per acqua piovana
false
Suitable for sprinkling/irrigation
false
materiale dell\'involucro della pompa
qualità materiale dell\'involucro della pompa
materiale girante
Acciaio inossidabile
materiale girante
Materiale degli allegati
0
Materiale degli allegati
0
Material of unit pipework
Acciaio inossidabile
Quality class of unit pipework
X2CrNi18-9
materiale del recipiente
0
Quality class of reservoir
0
Numero delle pompe
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
max. volume di trasporto
m³/h
max. altezza di trasporto
m
pressione di lavoro massima
16.0 bar
collegamento elettrico
0
Kabellänge
0 mm
tensione nominale
V
numero di fasi
3
frequenza
50 Hz
Corrente nominale
0.00 A
potenza motrice assorbita (P1)
kW
potenza di uscita del motore (P2)
kW
classe di isolamento secondo IEC
F
numero di giri
1/min
controllo velocità di giri motore
tipo di controllo velocità di giri
Communication
0
standard radio Bluetooth
0
standard radio WLAN 802.11
0
standard radio WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
contatto privo di potenziale (pulito)
0
con interfaccia di comunicazione RS 485
0
con interfaccia di comunicazione RS 232
0
supporta il protocollo per EtherNet/IP
0
supporta protocollo EIB
0
supporta protocollo PROFIBUS
0
supporta il protocollo per PROFINET IO
0
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
Supporting protocol for BACnet IP
0
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
Supporting protocol for LIN Bus
0
temperatura media (funzionamento continuato)
3.0 °C
temperatura ambiente
5.0 °C
Connection on supply side
Diametro di collegamento fornitura laterale
Outer pipe diameter connection inlet side
mm
livello di pressione flangia
bar
Connection standard inlet side
collegamento 2
diametro collegamento lato pressione
Diametro di collegamento lato mandata
mm
livello di pressione flangia
bar
Connection standard outlet side
forma della flangia
Suction installation
0
With bypass pipe
0
Degree of protection (IP) pump
IP55
tipo di protezione (IP), armadio
IP54
Lunghezza
mm
Larghezza
mm
Altezza
mm
peso
kg
omologazione
Angolo per il primo pozzo
°
Angolo per il primo pozzo
°
Angolo per il primo pozzo
°
Angolo per il primo pozzo
°
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
mm
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
mm
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
mm
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
mm
diametro esterno flangia
mm
diametro esterno flangia
mm
diametro esterno flangia
mm
diametro esterno flangia
mm
diametro foro del bullone
mm
diametro foro del bullone
mm
diametro foro del bullone
mm
diametro foro del bullone
mm
Diametro margine di tenuta
mm
Diametro margine di tenuta
mm
Diametro margine di tenuta
mm
Diametro margine di tenuta
mm
Diameter expansion vessel
206 mm
Diameter motor
mm
Diametro di collegamento fornitura laterale
mm
Diametro di collegamento fornitura laterale
mm
diametro collegamento lato pressione
mm
diametro collegamento lato pressione
mm
Outer pipe diameter connection inlet side
0.0
Outer pipe diameter connection inlet side
0.0
Diametro di collegamento lato mandata
0.0
Diametro di collegamento lato mandata
0.0
Spessore margine di tenuta
mm
Spessore margine di tenuta
mm
Spessore margine di tenuta
mm
Spessore margine di tenuta
mm
Altezza
mm
Distance to bottom side vessel
mm
Height to centre connection
mm
Height to centre connection
mm
Height to centre connection
mm
Height to centre connection
mm
Height expansion vessel
297 mm
Height electrical cabinet
mm
altezza della pompa
mm
circuito parziale
mm
circuito parziale
mm
circuito parziale
mm
circuito parziale
mm
lunghezza piastra di base
mm
Connection length
mm
Connection length
mm
Connection length
mm
Connection length
mm
Distance till side foundation plate
mm
Centre-to-centre (double) pump
mm
Thickness electrical cabinet
mm
Width electrical cabinet
mm
Length to top side electrical cabinet
mm
Length electrical cabinet
mm
Distance to side cabinet
0 mm
Width electrical cabinet 1
mm
Length 9
mm
numero di fori per viti
numero di fori per viti
numero di fori per viti
numero di fori per viti
Numero delle pompe
Length gusset/thread
mm
Length gusset/thread
mm
Length gusset/thread
mm
Length gusset/thread
mm
Wall thickness connection
mm
Wall thickness connection
mm
Wall thickness connection
mm
Wall thickness connection
mm
passo dei collegamenti, da centro a centro
mm
larghezza piastra di base
mm
Distance backside cabinet
0
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD