??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 294
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
Without Frequency Converter
Nomenclature
2540726
Produktabbildung
numéro d'article
code de type
Level Of Detail
Fabricant
WILO SE
texte court
Installation de distribution d'eau à haut rendement, prête à être raccordée (non auto-amorçante) avec 2 à 4 pompes multicellulaires à moteur ventilé, en acier inoxydable, logées à la verticale et montées en parallèle, de la gamme Helix V, avec Smart Controller SC (disponible avec et sans convertisseur de fréquence)
texte d'appel d'offres
Groupe de surpression compact selon DIN 1988 et DIN EN 806, pour le raccordement indirect ou direct. Composé de pompes multicellulaires en acier inoxydable verticales, montées en parallèle, non auto-amorçantes et à moteur ventilé. Monté sur bâti de base prêt à être branché avec tubage en acier inoxydable, y compris coffret de commande et appareil de régulation avec tous les dispositifs de mesure et de réglage requis. Distribution d'eau et surpression entièrement automatiques destinées aux bâtiments d'habitation et administratifs, hôtels, hôpitaux, grands magasins ainsi qu'aux systèmes industriels. Pompage d'eau potable et sanitaire, d'eau de refroidissement, d'eau d'extinction (sauf pour installations de protection contre l'incendie selon la norme DIN 14462 et avec autorisation des autorités de protection anti-incendie) ou d'autres eaux d'usage qui n'attaquent pas chimiquement ni mécaniquement les matériaux utilisés et qui ne contiennent pas de substances abrasives ou à fibres longues. Particularités/avantages du produit *Installation robuste correspondant à toutes les exigences de la DIN 1988 (EN 806) *Homologation WRAS/KTW/ACS des pompes pour toutes les pièces en contact avec le fluide (version EPDM) *Hydraulique de pompe à haut rendement de la gamme Helix V en combinaison avec des moteurs normalisés IE3 de 0,75 kW et supérieurs (en option pour une puissance moteur plus faible) *Garniture mécanique indépendante du sens de rotation des pompes de type à cartouche pour un entretien aisé *La nouvelle conception flexible de la lanterne permet d'accéder directement à la garniture mécanique *L'accouplement démontable permet un remplacement de la garniture mécanique sans démontage du moteur (à partir de 7,5 kW) *Hydraulique avec pertes de charges optimisées pour l'installation complète *Les pièces en contact avec le fluide résistent à la corrosion *Coffret de commande et appareil de régulation Comfort SC, qualité de régulation maximale avec affichage LCD basé sur des symboles, navigation simple grâce à un menu clair et technologie du bouton rouge pour le réglage des paramètres *Contrôle en usine et préréglage sur la plage de travail optimale (y compris certificat de réception en conformité avec la norme EN 10204 - 3.1) Équipement/fonctionnement *Pompes multicellulaires en acier inoxydable de la gamme Helix V *Bâti de base en acier galvanisé par électrolyse avec amortisseurs de vibration réglables en hauteur pour l'isolation contre les bruits d'impact *Vanne d'arrêt sur le côté refoulement et le côté aspiration de chaque pompe *Clapet anti-retour côté refoulement de chaque pompe *Réservoir à vessie de 8 l, PN 16 y compris soupape de débit conforme à DIN 4807, côté refoulement *Capteur de pression (4-20 mA), côté refoulement *Manomètre, côté refoulement *Commande automatique de la pompe par l'intermédiaire du Smart-Controller (SC) entièrement électronique dans un corps en tôle d'acier, classe de protection IP54. Il est composé de l'alimentation de tension de commande interne, d'un microprocesseur avec Soft PLC, de modules d'entrée et de sortie analogiques et numériques. Pour faciliter l'entretien, un périmètre de travail de 1 m autour de l'installation est recommandé. Commande/Affichage *Écran LCD (à rétro-éclairage) pour l'affichage des données d'exploitation, des paramètres du régulateur, des états de service des pompes, des messages d'erreur et de l'historique *Guidage par menu avec symboles et numéros de menus *DEL d'affichage de l'état de l'installation (fonctionnement/panne) *Paramètres prédéfinis en usine pour une mise en service simplifiée *Réglage des paramètres de fonctionnement et acquittement des rapports de défauts avec le bouton rouge *Commutateur principal verrouillable *Fonctionnement avec/sans pompe de réserve sélectionnable par le service après-vente *Compteur d'heures de service pour chaque pompe et pour l'installation complète *Compteur de cycles de manœuvre pour chaque pompe et pour l'installation complète *Mémoire des dernières 16 pannes Régulation *Régulation entièrement automatique pour 1 à 4 pompes à vitesse fixe grâce à une comparaison valeur de consigne/valeur réelle *Commutation valeur de consigne, 2e valeur de consigne activable par contact *Réglage externe à distance de la valeur de consigne par signal 4…20 mA *Commutation automatique, en fonction de la charge d'1 à n pompe(s) d'appoint en fonction de la grandeur réglée pression - constante, p-c *Contacteur de mise en marche des pompes, y compris déclencheurs thermiques et relais temporisés pour la combinaison étoile-triangle avec le modèle SD (avec activation étoile-triangle) *2 jeux de paramètres sélectionnables, menu Easy (valeur de consigne & type de réglage) ou menu Expert (paramètres de fonctionnement et du régulateur) *Mode de fonctionnement de la pompe sélectionnable (manuel, arrêt, automatique) *Permutation réglable automatique des pompes **Réglage standard : Impulsion - la pompe principale est permutée à chaque nouvelle demande sans tenir compte des heures de service **Alternative : Permutation des pompes après des heures de fonctionnement, permutation cyclique de la pompe principale après un certain nombre d'heures de fonctionnement *Fonctionnement d'essai automatique réglage de la pompe (kick de pompe) **Activable/désactivable **Temps entre deux fonctionnements « test » librement programmable *Durées de verrouillage librement programmables Surveillance *Emission valeur réelle de l'installation par l'intermédiaire du signal analogique de 0-10 volts pour possibilité externe de mesure/d'affichage, 10 volts correspondent à une valeur finale du capteur *Signal de capteur 4-20 mA (surveillance de connexion de la section du capteur) pour valeur réelle des grandeurs réglées *Protection par fusible des moteurs de pompes dans la version DOL : protection thermique moteur, dans la version SD : coupe-circuit à fusible en combinaison avec des déclencheurs thermiques *En cas de panne, commutation automatique de la pompe de service sur la pompe de réserve *Surveillance des valeurs max. et min. de l'installation avec durées de temporisation réglées et limites *Test à débit nul pour l'arrêt de l'installation lorsqu'aucune prise d'eau n'est réalisée (paramètre réglable) *Fonction de remplissage de tuyau pour le remplissage des tuyaux vides (premier remplissage du réseau utilisateur) *Protection contre le manque d'eau par contact pour interrupteur à flotteur ou interrupteur à pression p. ex. Interfaces *Contacts secs pour les rapports de marche et de défauts centralisés SBM/SSM *Inversion de logique SBM et SSM possible *Contacts pour marche/arrêt externe, manque d'eau et 2e valeur de consigne *Marche/arrêt externe par contact pour la désactivation du mode automatique de l'installation Accessoires optionnels (montage en usine ou ultérieurement après clarification technique) *Interrupteur manuel-0-automatique : Présélection du mode de fonctionnement de chaque pompe et fonctionnement manuel en cas de dysfonctionnement du régulateur « Manuel » (fonctionnement d'urgence/de test sur le réseau, protection moteur disponible), « O » (pompe désactivée - mise en marche via commande impossible) et « Auto » (pompe libérée pour le mode automatique via commande) *Relais de contrôle pour protection moteur PTC *Rapport de marche individuelle et rapport de défauts, signal de manque d'eau *Convertisseur de signal pour 0/ 2 – 10 V sur 0/ 4 – 20 mA *Système de démarrage en douceur pour pompes d'appoint *Liaison aux installations de la Gestion Technique Bâtiment selon VDI 3814 Accessoires recommandés (à commander séparément) *Kit WMS en option pour la protection contre le manque d'eau *Lignes de raccordement flexibles ou compensateurs *Réservoir de stockage pour la séparation de système *Réservoir à vessie *Capuchon fileté pour systèmes avec tuyauterie-collecteur filetée Systèmes de bus (en option) *BACnet, bus LON, Modbus RTU Normes respectées *Règles techniques pour installations d'eau potable (TRWI) DIN 1988 (EN806) *Réservoir à vessie/vases d'expansion DIN 4807 *Équipement électronique utilisé dans les installations de puissance EN 50178 *Équipement électrique des machines EN 60204-1 *Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues EN 60335-1 *Ensembles d'appareillage à basse tension EN 60439-1/61439-1 *CEM — Immunité pour les environnements industriels EN 61000-6-2 *CEM — Norme sur l'émission pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère EN 61000-6-3
Désignation du produit
ETIM Class (EC)
EC010737
adapté à l'eau d'usage
convient pour eau de pluie
false
convient pour arrosage/irrigation
false
matériau corps de pompe
classe de qualité corps de pompe
matériau de la turbine/roue de pompe
Acier inoxydable
matériau de la turbine/roue de pompe
matériau accessoires
0
matériau accessoires
0
matériau tuyauterie appareil
Acier inoxydable
classe de qualité tuyauterie appareil
X2CrNi18-9
revêtement de la cuve
0
classe de qualité réservoir
0
nombre de pompes
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
volume refoulé max.
m³/h
hauteur d’élévation max.
m
pression de travail max.
16.0 bar
raccordement électrique
0
longueur du câble
0 mm
tension assignée
V
nombre de phases
3
fréquence
50 Hz
courant nominal
0.00 A
puissance électrique du moteur (P1)
kW
puissance électrique du moteur (P2)
kW
classe d’isolation selon IEC
F
régime
1/min
moteur à régulation du régime
type de réglage de vitesse
Communication
0
Bluetooth standardi
0
standard radio WLAN 802.11
0
standard radio WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
contact de commutation hors tension
0
avec interface de communication RS-485
0
avec interface de communication RS-232
0
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
0
supporte le protocole KNX
0
protocole pris en charge pour PROFIBUS
0
protocole pris en charge pour PROFINET IO
0
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP
0
Supporting protocol for BACnet IP
0
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
Supporting protocol for LIN Bus
0
température moyenne (permanente)
3.0 °C
température ambiante
5.0 °C
raccord côté d’alimentation
diamètre raccordement côté alimentation
diamètre raccordement côté alimentation
mm
pression nominale de bride
bar
Connection standard inlet side
type raccordement 2
diamètre raccordement côté refoulement
diamètre raccordement côté refoulement
mm
pression nominale de bride
bar
Connection standard outlet side
forme de la plage
installation aspirante
0
avec conduite de dérivation
0
indice de protection (IP) de la pompe
IP55
indice de protection (IP) de l'armoire
IP54
Longueur
mm
Largeur
mm
hauteur
mm
poids
kg
homologation
Angle par rapport à la première sonde
°
Angle par rapport à la première sonde
°
Angle par rapport à la première sonde
°
Angle par rapport à la première sonde
°
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
mm
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
mm
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
mm
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
mm
diamètre externe de la bride
mm
diamètre externe de la bride
mm
diamètre externe de la bride
mm
diamètre externe de la bride
mm
diamètre du trou de boulon
mm
diamètre du trou de boulon
mm
diamètre du trou de boulon
mm
diamètre du trou de boulon
mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
mm
Diameter expansion vessel
206 mm
Diameter motor
mm
diamètre raccordement côté alimentation
mm
diamètre raccordement côté alimentation
mm
diamètre raccordement côté refoulement
mm
diamètre raccordement côté refoulement
mm
diamètre raccordement côté alimentation
0.0
diamètre raccordement côté alimentation
0.0
diamètre raccordement côté refoulement
0.0
diamètre raccordement côté refoulement
0.0
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
mm
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
mm
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
mm
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
mm
hauteur
mm
Distance to bottom side vessel
mm
Height to centre connection
mm
Height to centre connection
mm
Height to centre connection
mm
Height to centre connection
mm
Height expansion vessel
297 mm
Height electrical cabinet
mm
hauteur pompe
mm
compas à pointe sèche
mm
compas à pointe sèche
mm
compas à pointe sèche
mm
compas à pointe sèche
mm
longueur dalle de fondation
mm
longueur raccord
mm
longueur raccord
mm
longueur raccord
mm
longueur raccord
mm
Distance till side foundation plate
mm
Centre-to-centre (double) pump
mm
Thickness electrical cabinet
mm
Width electrical cabinet
mm
Length to top side electrical cabinet
mm
Length electrical cabinet
mm
Distance to side cabinet
0 mm
Width electrical cabinet 1
mm
Length 9
mm
nombre de trous de vis
nombre de trous de vis
nombre de trous de vis
nombre de trous de vis
nombre de pompes
Length gusset/thread
mm
Length gusset/thread
mm
Length gusset/thread
mm
Length gusset/thread
mm
Wall thickness connection
mm
Wall thickness connection
mm
Wall thickness connection
mm
Wall thickness connection
mm
distance centre à centre entre raccords
mm
largeur dalle de fondation
mm
Distance backside cabinet
0
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés