??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 294
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descripción
Without Frequency Converter
Lista de materiales
2540726
Produktabbildung
Número de artículo
Código de tipo
Level Of Detail
Fabricante
WILO SE
Texto corto
Sistema de abastecimiento de agua de alta eficiencia, listo para la conexión (de aspiración normal) de 2 a 4 bombas centrífugas verticales de alta presión de acero inoxidable de la serie Helix V conectadas en paralelo, incl. Smart Controller SC (disponible con y sin convertidor de frecuencia FC)
Texto tierno
Equipos de presión compactos de conformidad con las normas DIN 1988 y DIN EN 806, para conexión directa o indirecta. Compuestos por bombas centrífugas verticales de alta presión de aspiración normal y conectadas en paralelo, fabricadas en acero inoxidable y ejecución de rotor seco. Montados en bancada común y listos para la conexión con tubería de acero inoxidable, incl. cuadro/dispositivo de control con todos los dispositivos de medición y ajuste necesarios. Para el abastecimiento de agua y el aumento de presión totalmente automáticos en viviendas­, oficinas­ y edificios de la administración, hoteles, hospitales, centros comerciales y sistemas industriales. Impulsión de agua potable y de agua para uso industrial, así como agua de refrigeración, agua para la extinción de incendios (excepto para los equipos contra incendios establecidos en la norma DIN14462 y con permiso de las autoridades locales de protección contra incendios) o agua para otros usos que no pueda corroer química o mecánicamente los materiales utilizados y que no contenga componentes abrasivos ni de fibra larga. Características especiales/ventajas del producto *Grupo robusto conforme la norma DIN 1988 (EN 806) *Homologación WRAS/KTW/ACS de las bombas para todas las piezas en contacto con el fluido (modelo EPDM) *Sistema hidráulico de la bomba de alta eficiencia de la serie Helix V en combinación con motor normalizado IE3 a partir de 0,75 kW (opcional para potencia del motor inferior) *Cierre mecánico de las bombas independiente del sentido de giro en ejecución con cartuchos para un mantenimiento sencillo *El diseño flexible de la linterna permite el acceso directo al cierre mecánico *Acoplamiento con espaciador para la reposición del cierre mecánico sin desmontar el motor (a partir de 7,5 kW) *Conjunto hidráulico de la instalación completa con pérdidas de carga internas optimizadas *Las piezas en contacto con el fluido son resistentes a la corrosión *Confortables cuadros/dispositivos de control SC, calidad de regulación máxima con pantalla LC basada en símbolos, fácil navegación gracias a los claros menús y tecnología de botón rojo para el ajuste de parámetros *Comprobación de fábrica y preajuste en una zona de trabajo óptima (incluido el certificado de recepción en cumplimiento con la norma EN10204 - 3.1) Equipo/función *Bombas centrífugas de alta presión de acero inoxidable de la serie Helix V *Bancada común de acero galvanizado electrolíticamente con amortiguadores de vibraciones de altura ajustable que proporcionan un gran aislamiento frente al ruido propagado por estructuras sólidas *Válvula de corte en el lado de aspiración y de impulsión de cada bomba *Válvula antirretorno en el lado de impulsión de cada bomba *Vaso de expansión de membrana 8 l, PN16 con valvulería de flujo de conformidad con la norma DIN 4807, lado de impulsión *Sensor de presión (4-20 mA), lado de impulsión *Manómetro, lado de impulsión *Control automático de bomba mediante el Smart-Controller (SC) completamente eléctrico, montado en la carcasa de chapa de acero, tipo de protección IP 54 compuesta por un suministro interno de corriente, microprocesador con Soft-PLC, entradas y salidas analógicas y digitales. Para facilitar el mantenimiento, se recomienda contar con una zona de trabajo de al menos 1 m en torno a la instalación. Manejo/visualización *Pantalla LC (con iluminación de fondo) para la visualización de los datos de servicio, parámetros del regulador, estados de funcionamiento de las bombas, indicaciones de fallo e historial de memoria *Navegación por menú con símbolos y números de menú *LED para la visualización del estado de la instalación (funcionamiento/avería) *Parámetros preajustados de fábrica para una sencilla puesta en marcha *Ajuste de parámetros de funcionamiento y confirmación de indicaciones de avería a través dela tecnología de botón rojo *Interruptor principal con cerradura *Funcionamiento seleccionable con/sin bomba de reserva por parte del servicio técnico *Contador de horas de funcionamiento por bomba y la instalación completa *Contador de ciclos de maniobras por bomba y la instalación completa *Memoria de fallos de las últimas 16 averías Regulación *Regulación completamente automática de 1 a 4 bombas sin regulación mediante la comparación de los valores de consigna/reales *Conmutación al valor de consigna del segundo valor de consigna activable por contacto *Control remoto externo del valor de consigna a través de una señal 4…20 mA *Conexión automática en función de la carga de 1 hasta n bomba(s) de reserva en función de la magnitud de regulación de la presión constante, p-c *Contactores para la conexión de las bombas; el modelo SD incluye interruptores térmicos y relés de temporización para la combinación en estrella-triángulo *2 registros de parámetros seleccionables, menú Easy (valor de consigna y tipo de regulación) o menú Experto (parámetros de funcionamiento y del regulador) *El modo de servicio de las bombas se puede seleccionar libremente (manual, OFF, automático) *Alternancia automática y ajustable de bombas **Ajuste estándar: impulso; ante cada nueva demanda, la bomba principal se cambia sin tenerse en cuenta las horas de funcionamiento **Alternativa: alternancia de bombas tras una serie de horas de funcionamiento, alternancia cíclica de la bomba principal una vez conforme a unas horas de funcionamiento ajustables *Marcha de prueba automática y ajustable de las bombas (arranque de prueba de la bomba) **Activable/desactivable **El intervalo entre dos marchas de prueba se puede programar libremente *Tiempos de bloqueo libremente programables Vigilancia *Emisión del valor real del sistema a través de una señal analógica de 0-10 V para posibilidad de medición/visualización externa, 10 V se corresponden con el valor final del sensor *Señal del sensor de 4-20 mA (test de continuidad del cable de la sonda) para las magnitudes de regulación del valor real *Fusible de los motores de la bomba con el modelo DOL: a través de guardamotor, modelo SD: mediante fusible combinado con interruptores térmicos *Conmutación automática en caso de avería de una bomba en funcionamiento a la bomba de reserva *Vigilancia de valores máximos y mínimos del sistema mediante tiempos de retardo y límites ajustables *Test de caudal cero para la desconexión de la instalación en caso de que deje de captarse agua (parámetros ajustables) *Función de llenado de tubos para rellenar tubos vacíos (primer rellenado de la redo del consumidor) *Protección contra marcha en seco por contacto, por ejemplo para interruptores de flotador o presostatos Interfaces *Contactos libres de tensión para indicación general de funcionamiento y de avería SBM/SSM *Posibilidad de inversión de SBM y SSM *Contactos para conexión/desconexión externa, falta de agua y segundo valor de consigna *Conexión/desconexión externa por contacto para la desactivación del funcionamiento automático de la instalación Accesorios opcionales (para la instalación de fábrica o instalación posterior tras una explicación técnica) *Interruptor manual-0-automático: Preselección del modo de funcionamiento de cada bomba y funcionamiento manual en caso de avería del regulador "Manual" ( funcionamiento de emergencia/prueba en la red, protección de motor disponible), "0" (bomba desconectada: no es posible la conexión mediante el mando) y "Automático" (bomba activada para el funcionamiento automático mediante el mando). *Relé de evaluación para protección de motor PTC *Indicación de funcionamiento individual y de avería, mensaje de falta de agua: *Convertidor de señales para 0/ 2-10 V a 0/ 4-20 mA *Dispositivo de arranque progresivo para bombas de reserva *Conexión a sistemas de edificio inteligente de conformidad con VDI 3814 Accesorios recomendados (solicitar por separado) *Kit de montaje WMS opcional para presostato de marcha en seco *Conductos flexibles de conexión o compensadores *Depósito de alimentación para separación de circuitos *Vaso de expansión de membrana *Tapas roscadas con sistemas con tubería colectora de rosca Sistemas de bus (opcional) *BACnet, LON-Bus, Modbus RTU Normas cumplidas *Especificaciones para instalaciones de conducción de agua destinada al consumo humano en el interior de edificios, DIN 1988 (EN806) *Vaso de expansión de membrana/depósito de compensación, DIN 4807 *Equipo electrónico para utilizar en instalaciones de potencia EN 50178 *Equipamiento eléctrico de las máquinas EN 60204-1 *Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos EN 60335-1 *Conjuntos de aparamenta de baja tensión, EN 60439-1/ 61439-1 *Compatibilidad electromagnética, inmunidad en entornos industriales EN 61000-6-2 *Compatibilidad electromagnética. Norma de emisión en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera, EN 61000-6-3
Denominación del producto
ETIM Class (EC)
EC010737
Suitable for tap water
Adecuado para agua de lluvia
false
Suitable for sprinkling/irrigation
false
Material del cuerpo de la bomba
Calidad del material del cuerpo de la bomba
Material rueda ventilador/bomba
Acero inoxidable
Material rueda ventilador/bomba
Material fittings
0
Material fittings
0
Material of unit pipework
Acero inoxidable
Quality class of unit pipework
X2CrNi18-9
Material del recipiente
0
Quality class of reservoir
0
Número de bombas
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
Flujo volumétrico máximo
m³/h
Altura máxima de elevación
m
Máx. presión de trabajo
16.0 bar
Conexión eléctrica
0
Longitud de cable
0 mm
Tensión nominal
V
Número de fases
3
Frecuencia
50 Hz
Corriente nominal
0.00 A
Potencia de motor absorbida (P1)
kW
Potencia de salida de motor (P2)
kW
Clase de aislamiento según IEC
F
Número de revoluciones
1/min
Regulación de la velocidad del motor
Modo de regulación de la velocidad
Communication
0
Estándar inalámbrico Bluetooth
0
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
0
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Contacto de conmutación sin potencial
0
Con interfaz de comunicación RD 485
0
Con interfaz de comunicación RD 232
0
Soporta el protocolo Ethernet/IP
0
Soporta el protocolo EIB
0
Soporta el protocolo PROFIBUS
0
Soporta el protocolo PROFINET IO
0
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
Supporting protocol for BACnet IP
0
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
Supporting protocol for LIN Bus
0
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)
3.0 °C
Temperatura ambiente
5.0 °C
Connection on supply side
Diameter of connection on supply side
Outer pipe diameter connection inlet side
mm
Etapa de presión brida
bar
Connection standard inlet side
Conexión 2
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
Outer pipe diameter connection outlet side
mm
Etapa de presión brida
bar
Connection standard outlet side
Forma de la brida
Suction installation
0
With bypass pipe
0
Degree of protection (IP) pump
IP55
Grado de protección (IP), armario
IP54
Longitud
mm
Ancho
mm
Altura
mm
Peso
kg
Admisión
Ángulo de la primera perforación
°
Ángulo de la primera perforación
°
Ángulo de la primera perforación
°
Ángulo de la primera perforación
°
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
mm
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
mm
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
mm
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
mm
Diámetro exterior de la brida
mm
Diámetro exterior de la brida
mm
Diámetro exterior de la brida
mm
Diámetro exterior de la brida
mm
Diámetro agujero para perno
mm
Diámetro agujero para perno
mm
Diámetro agujero para perno
mm
Diámetro agujero para perno
mm
Diámetro del canto de la junta
mm
Diámetro del canto de la junta
mm
Diámetro del canto de la junta
mm
Diámetro del canto de la junta
mm
Diameter expansion vessel
206 mm
Diameter motor
mm
Diameter of connection on supply side
mm
Diameter of connection on supply side
mm
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
mm
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
mm
Outer pipe diameter connection inlet side
0.0
Outer pipe diameter connection inlet side
0.0
Outer pipe diameter connection outlet side
0.0
Outer pipe diameter connection outlet side
0.0
Grosor del canto de la junta
mm
Grosor del canto de la junta
mm
Grosor del canto de la junta
mm
Grosor del canto de la junta
mm
Altura
mm
Distance to bottom side vessel
mm
Height to centre connection
mm
Height to centre connection
mm
Height to centre connection
mm
Height to centre connection
mm
Height expansion vessel
297 mm
Height electrical cabinet
mm
Altura de la bomba
mm
Círculo graduado
mm
Círculo graduado
mm
Círculo graduado
mm
Círculo graduado
mm
Longitud de placa base
mm
Connection length
mm
Connection length
mm
Connection length
mm
Connection length
mm
Distance till side foundation plate
mm
Centre-to-centre (double) pump
mm
Thickness electrical cabinet
mm
Width electrical cabinet
mm
Length to top side electrical cabinet
mm
Length electrical cabinet
mm
Distance to side cabinet
0 mm
Width electrical cabinet 1
mm
Length 9
mm
Número de agujeros para tornillos
Número de agujeros para tornillos
Número de agujeros para tornillos
Número de agujeros para tornillos
Número de bombas
Length gusset/thread
mm
Length gusset/thread
mm
Length gusset/thread
mm
Length gusset/thread
mm
Wall thickness connection
mm
Wall thickness connection
mm
Wall thickness connection
mm
Wall thickness connection
mm
Distancia de las conexiones de centro a centro
mm
Ancho de placa base
mm
Distance backside cabinet
0
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD