UCSFC206-19JS6
FYH株式会社
不锈钢系列
带圆形座轴承
Powered by
CAD模型選擇
{nippon_pb/stainless_series/round_flange_unit/ucsfc_s6_housing_inch.prj},{NB=UCSFC206-19JS6},{SD=30},{SDI=1.18750000},{GN=},{UN=UCSFC206-19S6},{CNSORDERNO=UCSFC206-19JS6},{H5=38.100},{L=125},{H3=80},{J=100},{N=12},{AX=23.0},{A1=10},{A2=10},{A3=8},{A4=32.2},{B=38.1},{AS=36.5},{SD6=40.40},{SD7=45},{A5=4},{A6=15.5},{SD1=74.2},{SD2=72},{SD3=90},{R1=6},{R2=12.5},{ANG=10},{S2=6.0},{H4=8.1},{G=6.000},{J1=70.7},{S=15.9}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
FYH株式会社
描述
with Setscrew (inch) UCSFC-S6
明细表
UCSFC206-19JS6
轴径
1 3/16
1 3/16
英寸
直径系列
2(普通负荷)
轴承规格
普通品
润滑脂注油嘴的公称型号
A-1/4-28UNFN13
Unit No.
UCSFC206-19JS6
UCSFC206-19JS6
H5
38.100
38.100
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型