CFE18
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Cam Followers
Eccentric Type CFE
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/cam_flowers/eccentric_type/with_screw_driver_slot_asmtab.prj},{NB=CFE18},{STDRT=24},{VERS=2},{MASS=280.0},{BLTYP1=2},{BLTYP2=3},{SD=18},{D=40},{C=20},{SDE=24},{SD1=18},{NDM=18.000},{P=1.500},{G11=18},{GZ11=16.160},{GS11=1.50},{B3=17.5},{B3E1=8},{B=21.6},{B1=58.1},{B2=36.5},{C1=0.8},{SG1=6},{G1=19.0},{G1E=19},{SR1=1.0},{EPS=0.8},{SG21=3},{SF=29},{TRQ=86.2},{L=12.8},{DAR=2.0},{ZEFF=25},{PKVAL1=25},{PKVAL2=25},{BLRE=2},{RS=0.30},{FW=24.20},{DRR=28.05},{SDRR=25.40},{C1OR=15.8},{TUU=0.0},{DKP=30.7},{CKP1=2.71},{CSS1=2.72},{CETC=5.0},{CKP2=0.7},{CSS2=0.5},{CSF=1.0},{I1=8},{I2=39.42},{POH=17.42},{G3=3},{OH=2.5},{DSL=0.0},{CSL=0.0},{SRL=10.0},{TSS=31.8},{WIR=20},{W1IR=1.8},{W2IR=15},{CR=14800},{COR=25200},{FMAX=25200},{SC=1},{AXP1=0.000},{AXP2=0},{VERS1=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 60
HELP_VARIABLE
Company
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Description
with Screw driver slot (CFE, CFE...R, UUR, UU)
Bill of material
CFE18
Diameter of the eccentricity color
24
24
mm
Order Number
CFE18
CFE18
Mass
280.0
280.0
g
Outer Diameter
40
40
mm
Width
20
20
mm
Diameter of the eccentricity color
24
24
mm
Thread
M18x1.5
M18x1.5
Dimension
17.5
17.5
mm
Maximum width
21.6
21.6
mm
Max.Total length
58.1
58.1
mm
Length
36.5
36.5
mm
Dimension
0.8
0.8
mm
Diameter
6
6
mm
Length
19.0
19.0
mm
rs min
1
1
mm
Eccentricity
0.8
0.8
mm
Min.Dimension related to the installation
29
29
mm
Maximum tightening torque
86.2
86.2
Nm
Basic dynamic load rating
14800
14800
N
Basic static load rating
25200
25200
N
Max.Static allowable load
25200
25200
N
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성