카탈로그: Jtekt North America
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jtekt North America
7210BDB
Jtekt North America
Angular contact ball bearings
Angular contact ball bearings (matched pair)
Back-to-back DB
Powered by
CAD모델 선택
{jtekt/angular_contact_ball_bearings/acbb_matched_pair/back_to_back_db/back_back_db_pc_asmtab.prj},{NB=7210BDB},{DESIGNATION=7210BDB},{DESBASIC=7210BDB},{SERIES=AB},{TYPE=42},{SD=50},{D=90},{B=40},{ROLD=1},{CR=75.9},{CO=57.3},{CU=3.35},{NG=4000},{NO=5400},{SR=2.000},{SR1=1.000},{BD=12.700},{PCD=70.500},{ALF=40.000},{ALF1=0},{ALF2=0},{ID=64.200},{ID1=58.290},{OD=76.800},{GD1=82.850},{GD2=83.800},{ST=4-B},{NOB=15},{VS=4},{PPATH=back_back_db_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 130
HELP_VARIABLE
Company
Jtekt North America
Description
With pressed cages
Bill of material
7210BDB
Bearing Designation
7210BDB
7210BDB
SD - Shaft Dia.
50
50
mm
D - Outside Diameter
90
90
mm
B - Bearing Width
40
40
mm
r - Radius
1.1
1.1
mm
r1 - Radius
0.6
0.6
mm
C - Basic Dynamic Load Rating
75.9
75.9
kN
C0 - Basic Static Load Rating
57.3
57.3
kN
Cu - Fatigue Load Limit
3.35
3.35
kN
Limiting Speed (Grease)
4000
4000
rpm
Limiting Speed (Oil)
5400
5400
rpm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성