카탈로그: Jtekt North America
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jtekt North America
7016BDB FY
Jtekt North America
Angular contact ball bearings
Angular contact ball bearings (matched pair)
Back-to-back DB
Powered by
CAD모델 선택
{jtekt/angular_contact_ball_bearings/acbb_matched_pair/back_to_back_db/back_back_db_mc_asmtab.prj},{NB=7016BDB FY},{DESIGNATION=7016BDBFY},{DESIGNATION2=7016BDB FY},{DESBASIC=7016BDB},{SERIES=AB},{TYPE=32},{SD=80},{D=125},{B=44},{ROLD=1},{CR=97.1},{CO=91.3},{CU=4.75},{NG=3500},{NO=4600},{SR=2.000},{SR1=1.000},{BD=13.490},{PCD=102.500},{ALF=40.000},{ALF1=0},{ALF2=0},{ID=95.800},{ID1=95.800},{OD=109.200},{GD1=115.570},{GD2=116.600},{ST=4-B},{NOB=20},{VS=1},{PPATH=back_back_db_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 361
HELP_VARIABLE
Company
Jtekt North America
Description
With machined cages
Bill of material
7016BDB FY
Bearing Designation
7016BDBFY
7016BDBFY
SD - Shaft Dia.
80
80
mm
D - Outside Diameter
125
125
mm
B - Bearing Width
44
44
mm
r - Radius
1.1
1.1
mm
r1 - Radius
0.6
0.6
mm
C - Basic Dynamic Load Rating
97.1
97.1
kN
C0 - Basic Static Load Rating
91.3
91.3
kN
Cu - Fatigue Load Limit
4.75
4.75
kN
Limiting Speed (Grease)
3500
3500
rpm
Limiting Speed (Oil)
4600
4600
rpm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성