CFKR47
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Cam Followers
Stud hexagon hole on both side type CFKR
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/cam_flowers/stud_hex_hole_on_both_side_type/with_hexagon_hole_both_side_asmtab.prj},{NB=CFKR47},{STDRT=20},{MASS=378.0},{BLTYP1=2},{BLTYP2=3},{SD=20},{D=47},{C=24},{SD1=20},{NDM=20.000},{P=1.500},{G11=20},{GZ11=18.160},{GS11=1.50},{G1=21.0},{B=25.6},{B1=66.1},{B2=40.5},{B31=9},{C1=0.8},{SG11=6},{SG21=4},{H=10.0},{SR1=1.0},{SF=34.0},{TRQ=119.00},{L=14.8},{DAR=2.5},{ZEFF=24},{PKVAL1=24},{PKVAL2=24},{BLRE=2},{RS=0.40},{FW=27.10},{DRR=31.95},{SDRR=29.10},{C1OR=17.8},{TUU=0.00},{DKP=36.00},{CKP1=3.71},{CSS1=3.72},{CETC=5.0},{CKP2=0.7},{CSS2=0.5},{CSF=1.0},{I1=10},{I2=45.22},{POH=21.72},{G3=4},{OH=2.5},{DSL=0.0},{CSL=0.00},{SRL=12.0},{TSS1=36.7},{W3IR=0.0},{CR=20700},{COR=34600},{FMAX=34600},{SC=1},{AXP1=0},{AXP2=0},{VERS1=3},{CETC1=7.580},{CETC2=13.000},{GD=7.000},{GW=2.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 52
HELP_VARIABLE
Company
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Description
with Hexagon Hole both side (CFKR,R,UU,UUR)
Bill of material
CFKR47
Stud Diameter
20
20
mm
Order number
CFKR47
CFKR47
Mass
378.0
378.0
g
Outer Diameter
47
47
mm
Width
24
24
mm
Stud Diameter
20
20
mm
Thread
M20x1.5
M20x1.5
Length
21.0
21.0
mm
Maximum width
25.6
25.6
mm
Max.Total length
66.1
66.1
mm
Length
40.5
40.5
mm
Dimension
9
9
mm
Dimension
0.8
0.8
mm
Diameter
6
6
mm
Diameter
4
4
mm
Dimension
10.0
10.0
mm
rs min
1
1
mm
Min.Dimension related to the installation
34.0
34.0
mm
Maximum tightening torque
119.00
119.00
Nm
Basic dynamic load rating
20700
20700
N
Basic static load rating
34600
34600
N
Max.Static allowable load
34600
34600
N
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성