??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 243
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
With Frequency Converter (RU)
Lista de peças
2787663
Produktabbildung
Número de item
Código do tipo
Level Of Detail
Fabricante
WILO SE
Pequeno texto
Sistema de abastecimento de água altamente eficiente e pronto para conexão (de aspiração normal) com 2 a 4 bombas centrífugas de alta pressão ligadas em paralelo, na vertical, com rotor seco da série Helix V, incl. Smart Controller SC (disponível com e sem conversor de frequência FC)
Texto da proposta
NO VALUE
Designação do produto
ETIM Class (EC)
EC010737
Suitable for tap water
KTW
Adequado para água da chuva
false
Suitable for sprinkling/irrigation
false
Material da carcaça da bomba
Classe de qualidade da carcaça da bomba
Impulsor material/roda da bomba
Aço inoxidável
Impulsor material/roda da bomba
Material fittings
0
Material fittings
0
Material of unit pipework
Aço inoxidável
Quality class of unit pipework
X2CrNi18-9
Material do reservatório
0
Quality class of reservoir
0
Número de bombas
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
Fluxo de descarga máxima
m³/h
Altura estática máxima
m
Máx. pressão de operação
16.0 bar
Ligação elétrica
0
Comprimento do cabo
0 mm
Tensão nominal
V
Número de fases
3
Frequência
50 Hz
Corrente nominal
0.00 A
Potência do motor (P1)
kW
Potência do motor (P2)
kW
Classe de isolamento acc. IEC
F
Velocidade de rotação
1/min
Controlo de velocidade do motor
Tipo de controlo de velocidade
Communication
0
Rádio padrão Bluetooth
0
Rádio padrão WLAN 802.11
0
Rádio padrão WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Contato livre de potencial
0
Com interface de comunicação RS-485
0
Com interface de comunicação RS-232
0
Protocolo de suporte para EtherNet/IP
0
Protocolo de suporte para KNX
0
Protocolo de suporte para PROFIBUS
0
Protocolo de suporte para PROFINET IO
0
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
Supporting protocol for BACnet IP
0
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
Supporting protocol for LIN Bus
0
Min. temperatura média (contínua)
3.0 °C
Temperatura ambiente
5.0 °C
Connection on supply side
Diameter of connection on supply side
Outer pipe diameter connection inlet side
mm
Classe de compressão do flange
bar
Connection standard inlet side
Conexão 2
Diâmetro da conexão no lado da entrega
Outer pipe diameter connection outlet side
mm
Classe de compressão do flange
bar
Connection standard outlet side
Forma da flange
Suction installation
0
With bypass pipe
0
Degree of protection (IP) pump
IP55
Classificação do índice de proteção do armário (IP)
IP54
Comprimento
mm
Largura
mm
Altura
mm
Peso
kg
Aprovação
KTW
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
°
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
°
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
°
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
°
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
mm
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
mm
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
mm
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
mm
Diâmetro externo da flange
mm
Diâmetro externo da flange
mm
Diâmetro externo da flange
mm
Diâmetro externo da flange
mm
Diâmetro do furo do parafuso
mm
Diâmetro do furo do parafuso
mm
Diâmetro do furo do parafuso
mm
Diâmetro do furo do parafuso
mm
Diâmetro do lábio de vedação
mm
Diâmetro do lábio de vedação
mm
Diâmetro do lábio de vedação
mm
Diâmetro do lábio de vedação
mm
Diameter expansion vessel
206 mm
Diameter motor
mm
Diameter of connection on supply side
mm
Diameter of connection on supply side
mm
Diâmetro da conexão no lado da entrega
mm
Diâmetro da conexão no lado da entrega
mm
Outer pipe diameter connection inlet side
0.0
Outer pipe diameter connection inlet side
0.0
Outer pipe diameter connection outlet side
0.0
Outer pipe diameter connection outlet side
0.0
Espessura do lábio de vedação
mm
Espessura do lábio de vedação
mm
Espessura do lábio de vedação
mm
Espessura do lábio de vedação
mm
Altura
mm
Distance to bottom side vessel
mm
Height to centre connection
mm
Height to centre connection
mm
Height to centre connection
mm
Height to centre connection
mm
Height expansion vessel
297 mm
Height electrical cabinet
mm
Altura da bomba
mm
Círculo de inclinação
mm
Círculo de inclinação
mm
Círculo de inclinação
mm
Círculo de inclinação
mm
Comprimento da placa de fundação
mm
Connection length
mm
Connection length
mm
Connection length
mm
Connection length
mm
Distance till side foundation plate
mm
Centre-to-centre (double) pump
mm
Thickness electrical cabinet
mm
Width electrical cabinet
mm
Length to top side electrical cabinet
mm
Length electrical cabinet
mm
Distance to side cabinet
0 mm
Width electrical cabinet 1
mm
Length 9
mm
Número de orifícios dos parafusos
Número de orifícios dos parafusos
Número de orifícios dos parafusos
Número de orifícios dos parafusos
Número de bombas
Length gusset/thread
mm
Length gusset/thread
mm
Length gusset/thread
mm
Length gusset/thread
mm
Wall thickness connection
mm
Wall thickness connection
mm
Wall thickness connection
mm
Wall thickness connection
mm
Distância de centro a centro das conexões
mm
Largura da placa de fundação
mm
Distance backside cabinet
0
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD