??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 243
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
With Frequency Converter (RU)
Lista materiale
2787663
Produktabbildung
codice articolo
digita il codice
Level Of Detail
fabbricante
WILO SE
breve testo
Sistema di alimentazione idrica (normalmente aspirante) ad alta efficienza pronto per il collegamento, con 2 - 4 pompe centrifughe ad alta prevalenza in acciaio inossidabile, montate in parallelo e disposte in verticale, nella versione con motore ventilato della serie Helix V, incl. apparecchio di comando Smart Controller SC (disponibile con o senza convertitore di frequenza)
testo tenero
NO VALUE
Denominazione del prodotto
ETIM Class (EC)
EC010737
Adatto per acqua sanitaria
KTW
adatto per acqua piovana
false
Suitable for sprinkling/irrigation
false
materiale dell\'involucro della pompa
qualità materiale dell\'involucro della pompa
materiale girante
Acciaio inossidabile
materiale girante
Materiale degli allegati
0
Materiale degli allegati
0
Material of unit pipework
Acciaio inossidabile
Quality class of unit pipework
X2CrNi18-9
materiale del recipiente
0
Quality class of reservoir
0
Numero delle pompe
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
max. volume di trasporto
m³/h
max. altezza di trasporto
m
pressione di lavoro massima
16.0 bar
collegamento elettrico
0
Kabellänge
0 mm
tensione nominale
V
numero di fasi
3
frequenza
50 Hz
Corrente nominale
0.00 A
potenza motrice assorbita (P1)
kW
potenza di uscita del motore (P2)
kW
classe di isolamento secondo IEC
F
numero di giri
1/min
controllo velocità di giri motore
tipo di controllo velocità di giri
Communication
0
standard radio Bluetooth
0
standard radio WLAN 802.11
0
standard radio WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
contatto privo di potenziale (pulito)
0
con interfaccia di comunicazione RS 485
0
con interfaccia di comunicazione RS 232
0
supporta il protocollo per EtherNet/IP
0
supporta protocollo EIB
0
supporta protocollo PROFIBUS
0
supporta il protocollo per PROFINET IO
0
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
Supporting protocol for BACnet IP
0
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
Supporting protocol for LIN Bus
0
temperatura media (funzionamento continuato)
3.0 °C
temperatura ambiente
5.0 °C
Connection on supply side
Diametro di collegamento fornitura laterale
Outer pipe diameter connection inlet side
mm
livello di pressione flangia
bar
Connection standard inlet side
collegamento 2
diametro collegamento lato pressione
Diametro di collegamento lato mandata
mm
livello di pressione flangia
bar
Connection standard outlet side
forma della flangia
Suction installation
0
With bypass pipe
0
Degree of protection (IP) pump
IP55
tipo di protezione (IP), armadio
IP54
Lunghezza
mm
Larghezza
mm
Altezza
mm
peso
kg
omologazione
KTW
Angolo per il primo pozzo
°
Angolo per il primo pozzo
°
Angolo per il primo pozzo
°
Angolo per il primo pozzo
°
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
mm
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
mm
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
mm
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
mm
diametro esterno flangia
mm
diametro esterno flangia
mm
diametro esterno flangia
mm
diametro esterno flangia
mm
diametro foro del bullone
mm
diametro foro del bullone
mm
diametro foro del bullone
mm
diametro foro del bullone
mm
Diametro margine di tenuta
mm
Diametro margine di tenuta
mm
Diametro margine di tenuta
mm
Diametro margine di tenuta
mm
Diameter expansion vessel
206 mm
Diameter motor
mm
Diametro di collegamento fornitura laterale
mm
Diametro di collegamento fornitura laterale
mm
diametro collegamento lato pressione
mm
diametro collegamento lato pressione
mm
Outer pipe diameter connection inlet side
0.0
Outer pipe diameter connection inlet side
0.0
Diametro di collegamento lato mandata
0.0
Diametro di collegamento lato mandata
0.0
Spessore margine di tenuta
mm
Spessore margine di tenuta
mm
Spessore margine di tenuta
mm
Spessore margine di tenuta
mm
Altezza
mm
Distance to bottom side vessel
mm
Height to centre connection
mm
Height to centre connection
mm
Height to centre connection
mm
Height to centre connection
mm
Height expansion vessel
297 mm
Height electrical cabinet
mm
altezza della pompa
mm
circuito parziale
mm
circuito parziale
mm
circuito parziale
mm
circuito parziale
mm
lunghezza piastra di base
mm
Connection length
mm
Connection length
mm
Connection length
mm
Connection length
mm
Distance till side foundation plate
mm
Centre-to-centre (double) pump
mm
Thickness electrical cabinet
mm
Width electrical cabinet
mm
Length to top side electrical cabinet
mm
Length electrical cabinet
mm
Distance to side cabinet
0 mm
Width electrical cabinet 1
mm
Length 9
mm
numero di fori per viti
numero di fori per viti
numero di fori per viti
numero di fori per viti
Numero delle pompe
Length gusset/thread
mm
Length gusset/thread
mm
Length gusset/thread
mm
Length gusset/thread
mm
Wall thickness connection
mm
Wall thickness connection
mm
Wall thickness connection
mm
Wall thickness connection
mm
passo dei collegamenti, da centro a centro
mm
larghezza piastra di base
mm
Distance backside cabinet
0
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD