??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 243
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
With Frequency Converter (RU)
Nomenclature
2787663
Produktabbildung
numéro d'article
code de type
Level Of Detail
Fabricant
WILO SE
texte court
Installation de distribution d'eau à haut rendement, prête à être raccordée (non auto-amorçante) avec 2 à 4 pompes multicellulaires à moteur ventilé, en acier inoxydable, logées à la verticale et montées en parallèle, de la gamme Helix V, avec Smart Controller SC (disponible avec et sans convertisseur de fréquence)
texte d'appel d'offres
NO VALUE
Désignation du produit
ETIM Class (EC)
EC010737
adapté à l'eau d'usage
KTW
convient pour eau de pluie
false
convient pour arrosage/irrigation
false
matériau corps de pompe
classe de qualité corps de pompe
matériau de la turbine/roue de pompe
Acier inoxydable
matériau de la turbine/roue de pompe
matériau accessoires
0
matériau accessoires
0
matériau tuyauterie appareil
Acier inoxydable
classe de qualité tuyauterie appareil
X2CrNi18-9
revêtement de la cuve
0
classe de qualité réservoir
0
nombre de pompes
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
volume refoulé max.
m³/h
hauteur d’élévation max.
m
pression de travail max.
16.0 bar
raccordement électrique
0
longueur du câble
0 mm
tension assignée
V
nombre de phases
3
fréquence
50 Hz
courant nominal
0.00 A
puissance électrique du moteur (P1)
kW
puissance électrique du moteur (P2)
kW
classe d’isolation selon IEC
F
régime
1/min
moteur à régulation du régime
type de réglage de vitesse
Communication
0
Bluetooth standardi
0
standard radio WLAN 802.11
0
standard radio WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
contact de commutation hors tension
0
avec interface de communication RS-485
0
avec interface de communication RS-232
0
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
0
supporte le protocole KNX
0
protocole pris en charge pour PROFIBUS
0
protocole pris en charge pour PROFINET IO
0
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP
0
Supporting protocol for BACnet IP
0
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
Supporting protocol for LIN Bus
0
température moyenne (permanente)
3.0 °C
température ambiante
5.0 °C
raccord côté d’alimentation
diamètre raccordement côté alimentation
diamètre raccordement côté alimentation
mm
pression nominale de bride
bar
Connection standard inlet side
type raccordement 2
diamètre raccordement côté refoulement
diamètre raccordement côté refoulement
mm
pression nominale de bride
bar
Connection standard outlet side
forme de la plage
installation aspirante
0
avec conduite de dérivation
0
indice de protection (IP) de la pompe
IP55
indice de protection (IP) de l'armoire
IP54
Longueur
mm
Largeur
mm
hauteur
mm
poids
kg
homologation
KTW
Angle par rapport à la première sonde
°
Angle par rapport à la première sonde
°
Angle par rapport à la première sonde
°
Angle par rapport à la première sonde
°
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
mm
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
mm
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
mm
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
mm
diamètre externe de la bride
mm
diamètre externe de la bride
mm
diamètre externe de la bride
mm
diamètre externe de la bride
mm
diamètre du trou de boulon
mm
diamètre du trou de boulon
mm
diamètre du trou de boulon
mm
diamètre du trou de boulon
mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
mm
Diameter expansion vessel
206 mm
Diameter motor
mm
diamètre raccordement côté alimentation
mm
diamètre raccordement côté alimentation
mm
diamètre raccordement côté refoulement
mm
diamètre raccordement côté refoulement
mm
diamètre raccordement côté alimentation
0.0
diamètre raccordement côté alimentation
0.0
diamètre raccordement côté refoulement
0.0
diamètre raccordement côté refoulement
0.0
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
mm
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
mm
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
mm
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
mm
hauteur
mm
Distance to bottom side vessel
mm
Height to centre connection
mm
Height to centre connection
mm
Height to centre connection
mm
Height to centre connection
mm
Height expansion vessel
297 mm
Height electrical cabinet
mm
hauteur pompe
mm
compas à pointe sèche
mm
compas à pointe sèche
mm
compas à pointe sèche
mm
compas à pointe sèche
mm
longueur dalle de fondation
mm
longueur raccord
mm
longueur raccord
mm
longueur raccord
mm
longueur raccord
mm
Distance till side foundation plate
mm
Centre-to-centre (double) pump
mm
Thickness electrical cabinet
mm
Width electrical cabinet
mm
Length to top side electrical cabinet
mm
Length electrical cabinet
mm
Distance to side cabinet
0 mm
Width electrical cabinet 1
mm
Length 9
mm
nombre de trous de vis
nombre de trous de vis
nombre de trous de vis
nombre de trous de vis
nombre de pompes
Length gusset/thread
mm
Length gusset/thread
mm
Length gusset/thread
mm
Length gusset/thread
mm
Wall thickness connection
mm
Wall thickness connection
mm
Wall thickness connection
mm
Wall thickness connection
mm
distance centre à centre entre raccords
mm
largeur dalle de fondation
mm
Distance backside cabinet
0
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés