??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 243
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descripción
With Frequency Converter (RU)
Lista de materiales
2787663
Produktabbildung
Número de artículo
Código de tipo
Level Of Detail
Fabricante
WILO SE
Texto corto
Sistema de abastecimiento de agua de alta eficiencia, listo para la conexión (de aspiración normal) de 2 a 4 bombas centrífugas verticales de alta presión de acero inoxidable de la serie Helix V conectadas en paralelo, incl. Smart Controller SC (disponible con y sin convertidor de frecuencia FC)
Texto tierno
NO VALUE
Denominación del producto
ETIM Class (EC)
EC010737
Suitable for tap water
KTW
Adecuado para agua de lluvia
false
Suitable for sprinkling/irrigation
false
Material del cuerpo de la bomba
Calidad del material del cuerpo de la bomba
Material rueda ventilador/bomba
Acero inoxidable
Material rueda ventilador/bomba
Material fittings
0
Material fittings
0
Material of unit pipework
Acero inoxidable
Quality class of unit pipework
X2CrNi18-9
Material del recipiente
0
Quality class of reservoir
0
Número de bombas
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
Flujo volumétrico máximo
m³/h
Altura máxima de elevación
m
Máx. presión de trabajo
16.0 bar
Conexión eléctrica
0
Longitud de cable
0 mm
Tensión nominal
V
Número de fases
3
Frecuencia
50 Hz
Corriente nominal
0.00 A
Potencia de motor absorbida (P1)
kW
Potencia de salida de motor (P2)
kW
Clase de aislamiento según IEC
F
Número de revoluciones
1/min
Regulación de la velocidad del motor
Modo de regulación de la velocidad
Communication
0
Estándar inalámbrico Bluetooth
0
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
0
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Contacto de conmutación sin potencial
0
Con interfaz de comunicación RD 485
0
Con interfaz de comunicación RD 232
0
Soporta el protocolo Ethernet/IP
0
Soporta el protocolo EIB
0
Soporta el protocolo PROFIBUS
0
Soporta el protocolo PROFINET IO
0
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
Supporting protocol for BACnet IP
0
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
Supporting protocol for LIN Bus
0
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)
3.0 °C
Temperatura ambiente
5.0 °C
Connection on supply side
Diameter of connection on supply side
Outer pipe diameter connection inlet side
mm
Etapa de presión brida
bar
Connection standard inlet side
Conexión 2
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
Outer pipe diameter connection outlet side
mm
Etapa de presión brida
bar
Connection standard outlet side
Forma de la brida
Suction installation
0
With bypass pipe
0
Degree of protection (IP) pump
IP55
Grado de protección (IP), armario
IP54
Longitud
mm
Ancho
mm
Altura
mm
Peso
kg
Admisión
KTW
Ángulo de la primera perforación
°
Ángulo de la primera perforación
°
Ángulo de la primera perforación
°
Ángulo de la primera perforación
°
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
mm
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
mm
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
mm
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
mm
Diámetro exterior de la brida
mm
Diámetro exterior de la brida
mm
Diámetro exterior de la brida
mm
Diámetro exterior de la brida
mm
Diámetro agujero para perno
mm
Diámetro agujero para perno
mm
Diámetro agujero para perno
mm
Diámetro agujero para perno
mm
Diámetro del canto de la junta
mm
Diámetro del canto de la junta
mm
Diámetro del canto de la junta
mm
Diámetro del canto de la junta
mm
Diameter expansion vessel
206 mm
Diameter motor
mm
Diameter of connection on supply side
mm
Diameter of connection on supply side
mm
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
mm
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
mm
Outer pipe diameter connection inlet side
0.0
Outer pipe diameter connection inlet side
0.0
Outer pipe diameter connection outlet side
0.0
Outer pipe diameter connection outlet side
0.0
Grosor del canto de la junta
mm
Grosor del canto de la junta
mm
Grosor del canto de la junta
mm
Grosor del canto de la junta
mm
Altura
mm
Distance to bottom side vessel
mm
Height to centre connection
mm
Height to centre connection
mm
Height to centre connection
mm
Height to centre connection
mm
Height expansion vessel
297 mm
Height electrical cabinet
mm
Altura de la bomba
mm
Círculo graduado
mm
Círculo graduado
mm
Círculo graduado
mm
Círculo graduado
mm
Longitud de placa base
mm
Connection length
mm
Connection length
mm
Connection length
mm
Connection length
mm
Distance till side foundation plate
mm
Centre-to-centre (double) pump
mm
Thickness electrical cabinet
mm
Width electrical cabinet
mm
Length to top side electrical cabinet
mm
Length electrical cabinet
mm
Distance to side cabinet
0 mm
Width electrical cabinet 1
mm
Length 9
mm
Número de agujeros para tornillos
Número de agujeros para tornillos
Número de agujeros para tornillos
Número de agujeros para tornillos
Número de bombas
Length gusset/thread
mm
Length gusset/thread
mm
Length gusset/thread
mm
Length gusset/thread
mm
Wall thickness connection
mm
Wall thickness connection
mm
Wall thickness connection
mm
Wall thickness connection
mm
Distancia de las conexiones de centro a centro
mm
Ancho de placa base
mm
Distance backside cabinet
0
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD