??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 243
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
With Frequency Converter (RU)
Kusovník
2787663
Produktabbildung
Číslo položky
Skriv kod
Level Of Detail
Výrobce
WILO SE
Kort text
Vysoce účinné zařízení pro zásobování vodou (normální sání), připravené k okamžitému zapojení, se 2 až 4 paralelně zapojenými, svisle uspořádanými vysokotlakými odstředivými čerpadly z nerezové oceli v suchoběžném provedení, konstrukční řady Helix V, včetně přístroje Smart Controller SC (dostupný s i bez frekvenčního měniče FC)
Anbudstext
NO VALUE
Název výrobku
ETIM Class (EC)
EC010737
Suitable for tap water
KTW. WRAS
Suitable for rainwater
false
Suitable for sprinkling/irrigation
false
Materiál skříně čerpadla
Kvalita materiálu skříně čerpadla
Oběžné kolo
Nerezová ocel
Oběžné kolo
Material fittings
0
Material fittings
0
Material of unit pipework
Nerezová ocel
Quality class of unit pipework
X2CrNi18-9
Materiál nádrže
0
Kvalita materiálu nádrže
0
Počet čerpadel
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
Max. discharge flow
m³/h
Max. dopravní výška
m
Max. operating pressure
16.0 bar
Elektrické připojení
0
Cable length
0 mm
Dimenzované napětí
V
Počet fází
3
Kmitočet
50 Hz
Jmenovitý proud
0.00 A
Příkon motoru (P1)
kW
Výkon motoru (P2)
kW
Izolační třída podle IEC
F
Jmenovité otáčky
1/min
Regulace otáček motoru
Druh regulace otáček
Communication
0
Radio standard Bluetooth
0
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Potential free switch contact
0
With communication interface RS-485
0
With communication interface RS-232
0
Supporting protocol for EtherNet/IP
0
Supporting protocol for KNX
0
Supporting protocol for PROFIBUS
0
Supporting protocol for PROFINET IO
0
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
Supporting protocol for BACnet IP
0
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
Supporting protocol for LIN Bus
0
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
3.0 °C
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
5.0 °C
Připojení strany přítoku
Průměr, připojení přítoku
Průměr, připojení přítoku
mm
Tlakový stupeň příruby
bar
Connection standard inlet side
Připojení 2
Průměr, připojení vypouštění
Průměr, připojení vypouštění
mm
Tlakový stupeň příruby
bar
Connection standard outlet side
Flange shape
Suction installation
0
With bypass pipe
0
Degree of protection (IP) pump
IP55
Degree of protection cabinet (IP)
IP54
Délka
mm
Šířka
mm
Výška
mm
Hmotnost
kg
Přijetí
KTW. WRAS
Angle to first bolt hole
°
Angle to first bolt hole
°
Angle to first bolt hole
°
Angle to first bolt hole
°
Thickness flange (incl. sealing edge)
mm
Thickness flange (incl. sealing edge)
mm
Thickness flange (incl. sealing edge)
mm
Thickness flange (incl. sealing edge)
mm
Outer diameter of flange
mm
Outer diameter of flange
mm
Outer diameter of flange
mm
Outer diameter of flange
mm
Diameter bolt hole
mm
Diameter bolt hole
mm
Diameter bolt hole
mm
Diameter bolt hole
mm
Diameter sealing edge
mm
Diameter sealing edge
mm
Diameter sealing edge
mm
Diameter sealing edge
mm
Diameter expansion vessel
206 mm
Diameter motor
mm
Průměr, připojení přítoku
mm
Průměr, připojení přítoku
mm
Průměr, připojení vypouštění
mm
Průměr, připojení vypouštění
mm
Průměr, připojení přítoku
0.0
Průměr, připojení přítoku
0.0
Průměr, připojení vypouštění
0.0
Průměr, připojení vypouštění
0.0
Thickness sealing edge
mm
Thickness sealing edge
mm
Thickness sealing edge
mm
Thickness sealing edge
mm
Výška
mm
Distance to bottom side vessel
mm
Height to centre connection
mm
Height to centre connection
mm
Height to centre connection
mm
Height to centre connection
mm
Height expansion vessel
297 mm
Height electrical cabinet
mm
Pump height
mm
Pitch circle
mm
Pitch circle
mm
Pitch circle
mm
Pitch circle
mm
Length of foundation plate
mm
Connection length
mm
Connection length
mm
Connection length
mm
Connection length
mm
Distance till side foundation plate
mm
Centre-to-centre (double) pump
mm
Thickness electrical cabinet
mm
Width electrical cabinet
mm
Length to top side electrical cabinet
mm
Length electrical cabinet
mm
Distance to side cabinet
0 mm
Width electrical cabinet 1
mm
Length 9
mm
Number of bolt holes
Number of bolt holes
Number of bolt holes
Number of bolt holes
Počet čerpadel
Length gusset/thread
mm
Length gusset/thread
mm
Length gusset/thread
mm
Length gusset/thread
mm
Wall thickness connection
mm
Wall thickness connection
mm
Wall thickness connection
mm
Wall thickness connection
mm
Centre-to-centre distance of connections
mm
Foundation plate width
mm
Distance backside cabinet
0
Diameter pump housing
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model