카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 151-00704
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Connector Clips
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2017. 1. 31. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
151-01842
HellermannTyton
15.01.2024
{hellermann_tyton/11/connector_clips/yccft82x185_fuer_blechstaerke_1_5_4_5_mm.prj},{NB=151-00704},{IDNR=151-00704},{NO_CU_PER_OU=1},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=10000},{QUANTITY_IN38=1000.000},{PRICE_EUR_N=0.000},{TAX_N=0.190},{PWID=218},{MANUFACTURE19=YCCFT82x185},{DESCRIPTION14=Befestigungselement schwarz}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
with fir tree
Bill of material
HellermannTyton 151-00704
Identification
151-00704
Manufacturer Type Description
YCCFT82x185
Short Description
Fixing element black
Material
Polyamide 6.6 High Impact Modified, Heat Stabilised (PA66HIRHS)
Colour
Black (BK)
Fixing hole Ø FH
8.2 x 18.5
mm
Panel Thickness min.
1.5
mm
Panel Thickness max.
4.5
mm
Number of content units per order unit
1
Minimum order quantity
10000
Height H
16.0
mm
Width (W)
17.4
mm
Operating Temperature
-40 °C to +105 °C
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성