??
Catalog navigation
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2017/01/31より生産終了となっております。
代替部品
代替製品として、以下の製品が使用できます。
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
with fir tree
Bill of material
HellermannTyton 151-00704
Identification
151-00704
Manufacturer Type Description
YCCFT82x185
Short Description
Fixing element black
Material
Polyamide 6.6 High Impact Modified, Heat Stabilised (PA66HIRHS)
Colour
Black (BK)
Fixing hole Ø FH
8.2 x 18.5 mm
Panel Thickness min.
1.5 mm
Panel Thickness max.
4.5 mm
Number of content units per order unit
1
Minimum order quantity
10000
Height H
16.0 mm
Width (W)
17.4 mm
Operating Temperature
-40 °C to +105 °C
Deeplink
Deeplink
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)