??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 31 janv. 2017.
Pièce(s) alternative(s)
Faut-il utiliser à la place l'une des pièces de rechange ?
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
with fir tree
Nomenclature
HellermannTyton 151-00704
Identification
151-00704
Description type fabricant
YCCFT82x185
Description courte
Élément de fixation noir
Matériau
Polyamide 6.6 modifié choc, hautes températures (PA66HIRHS)
Couleur
Noir (BK)
Ø trou de fixation (FH)
8.2 x 18.5 mm
Épaisseur min. panneau
1.5 mm
Épaisseur max. panneau
4.5 mm
Nombre d'articles par commande
1
Minimum de commande
10000
Hauteur (H)
16.0 mm
Largeur (W)
17.4 mm
Températures d'utilisation
-40 °C à +105 °C
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés