국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
WIP81-D10-W10-H30
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D4-Pneumatic accessories
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d4/wip81.prj},{NB=WIP81-D10-W10-H30},{CODE=WIP81},{TYPE=Clevis U type W.H Configurable H7 With screw-type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Black coating},{ATT=Set screws two},{D=10},{DTOL=+0.015/0},{W=10},{WPOOL=[10:18/1]},{WTOL=+0.15/+0.05},{H=30},{HPOOL=[30:40/5]},{A=50},{F=38},{K=14},{T=16},{M=M5},{MPOOL=5},{N=M4},{NPOOL=4},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WIP81 - Hinge base, double earrings, U-shape, W, H size designation
Bill of material
WIP81-D10-W10-H30
code
WIP81
Type
Double earrings U-shaped W.H size designation H7 with screw hole type
Material
45
Material
S45C
Surface treatment
Black
D
10
10
mm
D tolerance
+0.015/0
+0.015/0
mm
W minimum unit 1
mm
값 입력 W
W minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
w ^????
+0.15/+0.05
mm
H minimum unit 5
mm
값 입력 H
H minimum unit 5
mm
cm
inch
ft
확인
A
50
50
mm
F
38
38
mm
B
40
40
mm
K
14
14
mm
T
16
16
mm
M coarse thread
M5
M5
mm
N
M4
M4
mm
website
website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성