카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
7005079200
VOSS
Catalogue Lok 40
Powered by
CAD모델 선택
{voss/40_voss_lok40/8_winkel_einschr_npt.prj},{NB=7005079200},{BZ=7005079200},{VK=40-SDE-14-N1/2T-SST},{D1=14},{D2=1/2 NPT},{D2NDM=21.336},{VERS=2},{DK=Info 2},{DX=11.5},{DY=11.5},{LG=39.1},{LG2=30.3},{L2=27.1},{SW2=22},{I=13.6},{DF=17.2},{D3=7/8 - 20 UNEF},{D3NDM=22.225},{D3TYP=UNEF},{D4=20.3},{L3=11.0},{BL2=32.4},{BL=41.2},{L1=19.8},{GEWL=16.2},{D6=14.48},{L4=3.2},{L5=0.85},{GEWR=20.3},{F1=2.6},{RAL=3.2},{RD1=21.5},{RL1=23.8},{RD2=21.5},{RL2=18.3},{RR1=2.0},{RR2=3.0},{INFO=Katalog},{INFO2=Montageanleitung}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
VOSS
Description
Winkel-Einschraubstutzen, kegelig - Winkel-Einschraubstutzen, kegelig
Bill of material
7005079200
Order no.
7005079200
7005079200
Order Designation
40-SDE-14-N1/2T-SST
40-SDE-14-N1/2T-SST
D1
14
14
mm
D2
1/2 NPT
1/2 NPT
인치
DX
11.5
11.5
mm
DY
11.5
11.5
mm
Total length
39.1
39.1
mm
LG2
30.3
30.3
mm
Lenght l2
27.1
27.1
mm
Width across flats SW2
22
22
mm
I
13.6
13.6
mm
Info
Catalog
Further information
Assembly instructions
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성