??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
WindJet® YB767 - Ugello
Lista materiale
YB767-1/4-15
Articolo
YB767-1/4-15
Product Family
Ugelli ad aria
Impronta del getto
Ventilatore piatto
Model
767
Tipo Filettatura
BSPT
Filetura esterna/interna
Filetura esterna
Filettatura di ingresso
1/4 Pollici
Materiali
Plastica ABS
Max. Operating Temperature
170 @ 100 psi °F
Max. Operating Temperature
77 @ 7 bar °C
Fattore di Portata
15
Capacità (Nlpm) a 0.7 bar
193
Capacità (Nlpm) a 2 bar
357
Capacità (Nlpm) a 4 bar
586
Capacità (Nlpm) a 6 bar
816
Dimension A
40.000 mm
Dimension B
41.999 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD