??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
WindJet® YB767 - Buses
Nomenclature
YB767-1/4-15
Article
YB767-1/4-15
Product Family
Buses à air
Type de Pulvérisation
Ventilateur plat
Model
767
Type Filletage
BSPT
Filetage Mâle/Femelle
Filetage Mâle
Filetage d'admission
1/4 Pouce
Matières
Plastique ABS
Max. Operating Temperature
170 @ 100 psi °F
Max. Operating Temperature
77 @ 7 bar °C
Indice Débit
15
Capacité (Nlpm) à 0.7 bar
193
Capacité (Nlpm) à 2 bar
357
Capacité (Nlpm) à 4 bar
586
Capacité (Nlpm) à 6 bar
816
Dimension A
40.000 mm
Dimension B
41.999 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés