??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
WindJet® YB767 - Форсунка
Спецификация
YB767-1/4-15
Номер детали
YB767-1/4-15
Product Family
Air Nozzles
Факел распыла
Flat Fan
Model
767
Тип резьбы
BSPT
Внешняя/внутрення резьба
Внешняя резьба
Входное присоединение
1/4 Дюйм
Материалы
ABS plastic
Max. Operating Temperature
170 @ 100 psi °F
Max. Operating Temperature
77 @ 7 bar °C
Объем
15
Capacity (Nlpm) at .7 bar
193
Capacity (Nlpm) at 2 bar
357
Capacity (Nlpm) at 4 bar
586
Capacity (Nlpm) at 6 bar
816
Dimension A
40.000 mm
Dimension B
41.999 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей