??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
WindJet® Y767 - Ugello
Lista materiale
Y767-1/4-15
Articolo
Y767-1/4-15
Product Family
Ugelli ad aria
Impronta del getto
Ventilatore piatto
Model
767
Tipo Filettatura
NPT
Filetura esterna/interna
Filetura esterna
Filettatura di ingresso
1/4 Pollici
Materiali
Plastica ABS
Max. Operating Temperature
170 @ 100 psi °F
Max. Operating Temperature
77 @ 7 bar °C
Fattore di Portata
15
Capacità (scfm) a 10 psi
6.8
Capacità (scfm) a 30 psi
12.8
Capacità (scfm) a 60 psi
21.3
Portata (scfm) a 90 psi
29.6
Dimension A
1.575 Pollici
Dimension B
1.654 Pollici
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD