??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
WindJet® Y767 - Boquilla
Lista de materiales
Y767-1/4-15
Número de Parte
Y767-1/4-15
Product Family
Boquillas para aire
Patrón de Aspersión
Abanico Plano
Model
767
Tipo Rosca
NPT
Macho/Hembra
Macho
Tamaño de Conexión de Entrada
1/4 Pulgada
Materiales
Plastico ABS
Max. Operating Temperature
170 @ 100 psi °F
Max. Operating Temperature
77 @ 7 bar °C
Tamaño Capacidad
15
Capacidad (scfm) a 10 psi
6.8
Capacidad (scfm) a 30 psi
12.8
Capacidad (scfm) a 60 psi
21.3
Capacidad (scfm) a 90 psi
29.6
Dimension A
1.575 Pulgada
Dimension B
1.654 Pulgada
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD