??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
WindJet® Y767 - Bico
Lista de peças
Y767-1/4-15
Parte de Vendas
Y767-1/4-15
Product Family
Bicos a ar
Padrão de pulverização
Ventilador plano
Model
767
Tipo da Rosca
NPT
Macho/Fêmea
Macho
Tamanho da conexão de entrada
1/4 polegada
Materiais
ABS plástico
Max. Operating Temperature
170 @ 100 psi °F
Max. Operating Temperature
77 @ 7 bar °C
Capacidade
15
Capacidade (scfm) a 10 psi
6.8
Capacidade (scfm) a 30 psi
12.8
Capacidade (scfm) a 60 psi
21.3
Capacidade (scfm) a 90 psi
29.6
Dimension A
1.575 polegada
Dimension B
1.654 polegada
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD