??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
WindJet® Y767 - ノズル
部品表
Y767-1/4-15
販売型番
Y767-1/4-15
Product Family
エアーノズル
スプレーパターン
フラットファン
Model
767
ネジ規格
NPT
オス/メス
オス
インレット接続サイズ
1/4 Inch
材質
ABSプラスチック
Max. Operating Temperature
170 @ 100 psi °F
Max. Operating Temperature
77 @ 7 bar °C
容量
15
10 psiにおける流量(scfm)
6.8
30 psiにおける流量(scfm)
12.8
60 psiにおける流量(scfm)
21.3
90 psiにおける流量(scfm)
29.6
Dimension A
1.575 Inch
Dimension B
1.654 Inch
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)