??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
WindJet® DAAB727 - Düse
Stückliste
DAAB727-1/4-KY-11-FC
Artikel
Product Family
Luftdüsen
Spritzbild
Flaches Gebläse
Model
727
Gewinde Typ
BSPT
Innen-/Aussengewinde
Aussengewinde
Einlassgewinde
1/4 Zoll
Materialien
PVDF with metal inclusions
Max. Operating Temperature
200 °F
Max. Operating Temperature
95 °C
Leistungsgröße
Kapazität (Nlpm) bei .7 bar
Kapazität (Nlpm) bei 2 bar
Kapazität (Nlpm) bei 4 bar
Kapazität (Nlpm) bei 6 bar
Dimension A
90 mm
Dimension B
47 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen