??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
WindJet® DAAB727 - Boquilla
Lista de materiales
DAAB727-1/4-KY-11-FC
Número de Parte
Product Family
Boquillas para aire
Patrón de Aspersión
Abanico Plano
Model
727
Tipo Rosca
BSPT
Macho/Hembra
Macho
Tamaño de Conexión de Entrada
1/4 Pulgada
Materiales
PVDF with metal inclusions
Max. Operating Temperature
200 °F
Max. Operating Temperature
95 °C
Tamaño Capacidad
Capacidad (Nlpm) a 0.7 bar
Capacidad (Nlpm) a 2 bar
Capacidad (Nlpm) a 4 bar
Capacidad (Nlpm) a 6 bar
Dimension A
90 mm
Dimension B
47 mm
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD