??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
WindJet® DAAB727 - ノズル
部品表
DAAB727-1/4-KY-11-FC
販売型番
Product Family
エアーノズル
スプレーパターン
フラットファン
Model
727
ネジ規格
BSPT
オス/メス
オス
インレット接続サイズ
1/4 Inch
材質
PVDF with metal inclusions
Max. Operating Temperature
200 °F
Max. Operating Temperature
95 °C
容量
0.7 barにおける流量(Nlpm)
2 barにおける流量(Nlpm)
4 barにおける流量(Nlpm)
6 barにおける流量(Nlpm)
Dimension A
90 mm
Dimension B
47 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)