??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
WindJet® DAA727 - Ugello
Lista materiale
DAA727-1/4-KY-11-FC
Articolo
Product Family
Ugelli ad aria
Impronta del getto
Ventilatore piatto
Model
727
Tipo Filettatura
NPT
Filetura esterna/interna
Filetura esterna
Filettatura di ingresso
1/4 Pollici
Materiali
PVDF with metal inclusions
Max. Operating Temperature
200 °F
Max. Operating Temperature
95 °C
Fattore di Portata
Capacità (scfm) a 10 psi
Capacità (scfm) a 30 psi
Capacità (scfm) a 60 psi
Portata (scfm) a 90 psi
Dimension A
3.545 Pollici
Dimension B
1.850 Pollici
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD