??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
WindJet® DAA727 - ノズル
部品表
DAA727-1/4-KY-11-FC
販売型番
Product Family
エアーノズル
スプレーパターン
フラットファン
Model
727
ネジ規格
NPT
オス/メス
オス
インレット接続サイズ
1/4 Inch
材質
PVDF with metal inclusions
Max. Operating Temperature
200 °F
Max. Operating Temperature
95 °C
容量
10 psiにおける流量(scfm)
30 psiにおける流量(scfm)
60 psiにおける流量(scfm)
90 psiにおける流量(scfm)
Dimension A
3.545 Inch
Dimension B
1.850 Inch
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)