??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
WindJet® DAA727 - Форсунка
Спецификация
DAA727-1/4-KY-11-FC
Номер детали
Product Family
Air Nozzles
Факел распыла
Flat Fan
Model
727
Тип резьбы
NPT
Внешняя/внутрення резьба
Внешняя резьба
Входное присоединение
1/4 Дюйм
Материалы
PVDF with metal inclusions
Max. Operating Temperature
200 °F
Max. Operating Temperature
95 °C
Объем
Capacity (scfm) at 10 psi
Capacity (scfm) at 30 psi
Capacity (scfm) at 60 psi
Capacity (scfm) at 90 psi
Dimension A
3.545 Дюйм
Dimension B
1.850 Дюйм
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей