??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 15
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
WindJet® AA727 - Düse
Stückliste
AA727-1/4-RY-11
Artikel
Product Family
Luftdüsen
Spritzbild
Flaches Gebläse
Model
727
Gewinde Typ
NPT
Innen-/Aussengewinde
Einlassgewinde
1/4 Zoll
Materialien
Max. Operating Temperature
°F
Max. Operating Temperature
°C
Leistungsgröße
Kapazität (scfm) bei 10 psi
Kapazität (scfm) bei 30 psi
Kapazität (scfm) bei 60 psi
Kapazität (scfm) bei 90 psi
Dimension A
Zoll
Dimension B
Zoll
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen