??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
WindJet® AA727 - Buses
Nomenclature
AA727-1/4-RY-11
Article
Product Family
Buses à air
Type de Pulvérisation
Ventilateur plat
Model
727
Type Filletage
NPT
Filetage Mâle/Femelle
Filetage d'admission
1/4 Pouce
Matières
Max. Operating Temperature
°F
Max. Operating Temperature
°C
Indice Débit
Capacité (scfm) à 10 psi
Capacité (scfm) à 30 psi
Capacité (scfm) à 60 psi
Capacité (scfm) à 90 psi
Dimension A
Pouce
Dimension B
Pouce
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés