WIN31-D8-W8
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D4-Pneumatic accessories
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d4/win31.prj},{NB=WIN31-D8-W8},{CODE=WIN31},{TYPE=Monaural ring T type W Size is fixed Oil Free Bushings},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Black coating},{D=8},{DTOL=+0.065/0},{W=8},{WPOOL=8,9,10,12,14,15,16},{WTOL=-0.05/-0.15},{H=25},{A=38},{F=27},{S=10},{T=16},{DD=5.5},{DD1=8},{DD2=10},{TT=1.0},{BB=0.3},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WIN31 - Hinge base, single earring T-type, w-size fixed type
Bill of material
WIN31-D8-W8
code
WIN31
Type
Single earring T-W size fixed oil-free bushing type
Material
45
Material
S45C
Surface treatment
Black
D
8
8
mm
D tolerance
+0.065/0
+0.065/0
mm
W selection
8.000
9.000
10.000
12.000
14.000
15.000
16.000
8.000
9.000
10.000
12.000
14.000
15.000
16.000
mm
W tolerance
-0.05/-0.15
mm
H
25
25
mm
A
38
38
mm
F
27
27
mm
B
33.000
33.000
mm
S
10
10
mm
T
16
16
mm
d
5.5
5.5
mm
website
website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성