??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
WILO-RO
Nomenclature
2993974
Produktabbildung
numéro d'article
code de type
Fabricant
WILO SE
Level Of Detail
texte court
Pompe immergée multicellulaire 4" en version à bande de traction pour le montage vertical ou horizontal
texte d'appel d'offres
Pompe immergée multicellulaire avec roues radiales ou demi-axiales, montage à empilement pour transport d'eau sanitaire et potable (homologation ACS), pour installation verticale et horizontale, avec clapet anti-retour intégré. Moteur monophasé ou triphasé sans corrosion pour démarrage direct avec remplissage eau-glycol. Scellé hermétiquement avec bobinage isolé au vernis, trempé dans de la résine et paliers autolubrifiants. Le refroidissement du moteur est réalisé par le fluide. C'est pourquoi le groupe doit toujours être immergé lors du fonctionnement. Les valeurs limite de la température max. du fluide et de la vitesse d'écoulement min. doivent toujours être respectées. Le montage vertical peut être réalisé au choix avec ou sans enveloppe de refroidissement. Le montage horizontal doit toujours être accompagné d'une enveloppe de refroidissement. Etendue de la fourniture : *Pompe immergée avec câble de raccordement et homologation ACS *Version monophasée comprenant un coffret de commande avec un condensateur, une protection thermique du moteur et un interrupteur de marche/arrêt *Notice de montage et de mise en service
Angle par rapport à la première sonde
0 mm
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
0 mm
diamètre du trou de boulon
0 mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
0.000 mm
Dimensions
90 mm
Dimensions
95.250 mm
diamètre externe de la bride
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
4.0 mm
Diamètre max.
98 mm
Dimensions
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
0
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
0
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
compas à pointe sèche
0
Dimensions
mm
nombre de trous de vis
0 mm
Dimensions
45.0 mm
Nombre de câbles
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés