??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 16
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
WILO-RO
Lista de peças
2993994
Produktabbildung
Número de item
Código do tipo
Fabricante
WILO SE
Level Of Detail
Pequeno texto
Bomba submersível multicelular de 4" com revestimento exterior para a instalação vertical ou horizontal
Texto da proposta
Bomba multicelular totalmente submersível com impulsores radiais ou semi-axiais em modo de construção celular para a instalação vertical ou horizontal, com dispositivo de afluxo integrado. Motor de corrente monofásica ou trifásica anticorrosivo para arranque directo com enchimento de água e glicol. Hermeticamente fundido com bobinagem esmaltada, impregnado em resina e rolamentos autolubrificantes. O arrefecimento do motor efetua-se através do fluido. Por essa razão, a unidade tem de estar sempre submersa. A instalação horizontal só é possível em conjunto com uma camisa de arrefecimento. Para o transporte de água de furos do poço com uma profundidade máxima de imersão de 200 m e um teor máx. de areia de 50 g/m³. Equipamento fornecido: *Sistema hidráulico + motor totalmente montado *Cabo de ligação com entrada de água potável *Variante monofásica, incluindo quadro eléctrico com condensador, protecção térmica do motor e interruptor On/Off *Manual de instalação e funcionamento
Designação do produto
ETIM Class (EC)
EC010343
Material da carcaça da bomba
Aço inoxidável
Classe de qualidade da carcaça da bomba
X5CrNi18-10
Impulsor material/roda da bomba
PPE
Impulsor material/roda da bomba
PPE
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
Fluxo de descarga máxima
m³/h
Altura estática máxima
m
Máx. pressão de operação
bar
Ligação elétrica
Amovível
Comprimento do cabo
mm
Tensão nominal
V
Número de fases
Frequência
50 Hz
Corrente nominal
A
Potência do motor (P2)
kW
Classe de isolamento acc. IEC
B
Velocidade de rotação
1/min
Controlo de velocidade do motor
0
Tipo de controlo de velocidade
0
Min. temperatura média (contínua)
3.0 °C
Conexão 2
Diâmetro da conexão no lado da entrega
Outer pipe diameter connection outlet side
mm
Classe de compressão do flange
PN 10/16/25/40 bar
Connection standard outlet side
-
Forma da flange
No connection
Com válvula de retenção
0
Diâmetro da bomba
98.0 mm
Pump and motor length
0 mm
Profundidade de imersão
200.0 mm
Min. drill hole diameter
98.0 mm
Max. sand content
50.0 g/m³
Max. electrical switching cycles
20 1/h
Modo de funcionamento (emerso)
-
Peso
kg
Grau de proteção (IP)
IP68
Tipo de cabo
S07BBH2-F
Tipo de cabo
0
Tipo de cabo
0
Construção de cabos
4G1.5 mm²
Construção de cabos
0
Construção de cabos
0
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
0 mm
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
0 mm
Diâmetro do furo do parafuso
0 mm
Diâmetro do lábio de vedação
0.000 mm
Dimensões
90 mm
Dimensões
mm
Diâmetro externo da flange
0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
4.0 mm
Diâmetro máx.
98 mm
Dimensões
Diâmetro externo do tubo, conexão
0
Espessura do lábio de vedação
0
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Círculo de inclinação
0
Dimensões
mm
Número de orifícios dos parafusos
0 mm
Dimensões
0.0 mm
Número de cabos
1
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD